You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Détecteurs inductifs

Détecteurs inductifs

Détecteurs pour engins mobiles

Homologués:
Homologation de type e1 de l'office fédéral allemand sur la circulation des véhicules automobiles
Robustes :
Grande plage de températures de service
Etanches:
Étanchéité élevée pour les exigences demandées par les environnements sévères
Résistants au rayonnement électromagnétique :
Résistance CEM élevée selon les normes automobiles
Flexibles:
Large plage de tension

Détection de positions pour conditions sévères

Contrairement aux appareils pour l'automatisation industrielle, les exigences pour les capteurs pour des applications embarquées sont beaucoup plus élevées. Comme ils sont installés dans des zones exposées, ils doivent répondre à certaines contraintes. Les appareils sont conçus de façon à garantir une grande tenue aux chocs et aux vibrations. Utilisés avec les connecteurs de la série ecolink EVM, les détecteurs inductifs de la série M sont la combinaison idéale pour les applications sur engins mobiles. La plage de température étendue de -40 à 85 °C garantit un fonctionnement fiable de ces détecteurs aussi bien dans des conditions glaciales qu’à côté de la chaleur d’un moteur. Les appareils sont également résistants aux changements de température brutaux. Leur plage de tension de 10 à 60 V évite que leur fonctionnement soit affecté par de fortes variations du système d’alimentation de l’engin. Ils présentent une très bonne résistance CEM pour satisfaire aux exigences CEM de plus en plus strictes des engins mobiles. Les capteurs sont homologués E1. Cette homologation, de l’office fédéral allemand pour la circulation des véhicules automobiles, permet leur installation dans des véhicules sans que l’autorisation d’exploitation sur route ne soit affectée.

Détecteurs inductifs

• Utilisation dans les engins mobiles

Vers le sélecteur