• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Les avantages les plus importants en un coup d'œil :

  • Résistance aux chocs, vibrations et impacts jusqu'à 1 joule ou 4 joules pour les versions ATEX
  • Haute étanchéité aux produits réfrigérants et lubrifiants ou aux produits lessiviels agressifs grâce à l’indice de protection IP 65 à IP 69K
  • Résistance aux chocs de température et boîtier inox de haute qualité pour les conditions sévères dans l’industrie agroalimentaire
  • Valeurs de distance précises et maintenance ciblée avec les capteurs IO-Link de mesure
  • Variantes avec revêtement spécial contre l'adhérence des projections de soudure
  • Forme courte et montage sans distance minimale pour des espaces limités

Utilisation sans entretien et haute fiabilité même dans des conditions très sévères

Les détecteurs tout inox sont utilisés partout où il y a des exigences particulières au niveau mécanique. Qu’il s’agisse de chocs, de vibrations ou d’impacts jusqu'à 1 joule en version standard ou 4 joules en version ATEX, les détecteurs tout inox d’ifm résistent à toutes les épreuves pour une utilisation sans maintenance - simplement selon la devise : monter et oublier. De plus, l’installation encastrable et l’intégration protégée ainsi que les portées augmentées garantissent une détection fiable avec une capacité de réserve suffisante.