- Détecteurs tout inox
- Applications
Applications
Type | Propriétés | Agroalimentaire et hygiène | Machine-outil | Sidérurgie et automobile | Homologation ATEX | Variantes avec IO-Link | Variantes pour espace très réduit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IxT | Température de fonctionnement jusqu'à 100 °C | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
IxC | Résistant aux réfrigérants et lubrifiants | ![]() |
![]() |
||||
IxR | Revêtement antiadhésif | ![]() |
|||||
Ix5xxA | Résistance aux impacts 4 joules | ![]() |
Industrie agroalimentaire
Conception du boîtier aseptique avec une haute étanchéité et résistance à la température
Dans l’industrie agroalimentaire, la matière du boîtier est sollicitée non seulement par des changements de température rapides, mais aussi par des médias agressifs lors du nettoyage quotidien.
La matière robuste des détecteurs tout inox est résistante à la corrosion et permet l'intégration des détecteurs dans des applications extrêmes. Le boîtier inox de haute qualité avec les indices de protection IP65 jusqu’à IP 69K est destiné à l’utilisation permanent avec des médias de nettoyage et l’humidité. Des changements de température ou des températures jusqu'à 100 °C dans la série I*T n'ont aucune influence sur la détection fiable des positions finales.
Type Filetage |
Longueur [mm] | Portée [mm] / Type d’installation |
Réf. |
---|---|---|---|
M12 x 1 | 45 | 5 semi-encastrable | IFT259 |
M12 x 1 | 45 | 6 non encastrable | IFT260 |
M18 x 1 | 45 | 10 semi-encastrable | IGT261 |
M18 x 1 | 45 | 12 non encastrable | IGT262 |
M30 x 1,5 | 50 | 18 semi-encastrable | IIT245 |
M30 x 1,5 | 65 | 25 non encastrable | IIT246 |
Explication au sujet du type d’installation
qb = semi-encastrable
nb = non encastrable
Machines-outils
Concept d'étanchéité dédié pour une utilisation sûre dans des réfrigérants et lubrifiants
Des huiles et des lubrifiants attaquent fortement les éléments installés sur les machines-outils. Dans beaucoup d'applications les détecteurs standards ne suffisent pas. La série I*C est spécialement conçue pour cette industrie. Le tube fileté ainsi que la face active sont en acier inox de haute qualité (V4A / 316L). Ce concept d’étanchéité des détecteurs en liaison avec le connecteur ecolink approprié garantit une utilisation sans entretien par ex. dans des machines-outils ou des installations où les détecteurs sont soumis en permanence à des produits réfrigérants et lubrifiants.
Sidérurgie et Industrie automobile
Parfaitement adapté pour les applications de soudage
Dans la sidérurgie ou l'industrie automobile les projections de métal en fusion sollicitent fortement la face active et le boîtier fileté des détecteurs. Dans ces conditions, les détecteurs tout inox entièrement recouverts d’un revêtement antiadhésif et leur face active robuste sont la solution idéale pour assurer un fonctionnement fiable.
De plus, le boîtier tout inox robuste constitue une protection optimale contre l’abrasion lors de l’usinage. De plus, ces modèles robustes et puissants sont insensibles aux champs électromagnétiques grâce à la nouvelle technologie de détection. Ils travaillent de manière très fiable même directement à côté de freins électriques.
Utilisation en zones explosibles
De nombreuses homologations internationales permettent l’utilisation dans les zones explosibles poussière ou gaz. Les détecteurs de la catégorie 3G/3D ou 2D peuvent être raccordés directement au système de commande. Les boîtiers et parties du boîtier de ces appareils ainsi que le connecteur correspondant de la série EVCxxA ont été testés avec une énergie d'impact de 4 joules.
Type Filetage |
Longueur [mm] | Portée [mm] / Type d’installation |
Réf. |
---|---|---|---|
M12 x 1 | 60 | 3 encastrable | IF503A |
M12 x 1 | 60 | 3 encastrable | IF504A |
M12 x 1 | 70 | 6 non encastrable | IF505A |
M18 x 1 | 70 | 5 encastrable | IG510A |
M18 x 1 | 70 | 12 non encastrable | IG511A |
M18 x 1 | 70 | 5 encastrable | IG512A |
M30 x 1,5 | 70 | 10 encastrable | II502A |
M30 x 1,5 | 70 | 25 non encastrable | II503A |
Explication au sujet du type d’installation
b = encastrable
nb = non encastrable
Variantes avec IO-Link
Mesure fiable de distances au millimètre près avec IO-Link
Grâce à l’information de distance, la position de la cible peut être monitorée à tout moment. Les dérives mécaniques sont remontées via IO-Link et une information préventive (ex. trop près) informe qu’une intervention est nécessaire pour éviter des temps d'arrêt. Le profil Smart Sensor comprend de nombreuses possibilités de réglage et de diagnostics. Les seuils de commutation et les fonctions de sortie peuvent être paramétrés. Stocker différents types de détecteurs n'est plus nécessaire, car l'interface IO-Link offre de larges options de configuration.