You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Reconnaissance d'objets en 3D
  2. Capteur 3D
  3. Applications
  4. Contrôle de complétude

Contrôle de complétude

Contrôle de complétude avec le capteur 3D intelligent O3D

Le capteur 3D regarde le dessus des contenants et les compare avec les modèles paramétrés antérieurement par l'utilisateur. Il signale les manques ou les dépassements via les sorties de commutation ou/et via Ethernet. Des échanges permanents avec des utilisateurs et des tests d’utilisation approfondis ont abouti au développement d’un utilitaire extraordinairement simple: le Vision Assistant.

  • Contrôle de manque ou/et de dépassement.
  • Fonction de suivi automatique de position.
  • Une multitude de contenants sont contrôlés: pots, briques, bouteilles…
  • Détection indépendante des couleurs, aucun éclairage externe nécessaire.
  • Communication T.O.R ou/et via Ethernet.

Plus jamais des livraisons incomplètes

Quand un client reçoit une palette avec une caisse incomplète, il renvoie souvent toute la livraison. En plus du mécontentement client, des coûts supplémentaires sont générés. La solution: un capteur 3D avec l’app "Complétude". Jusqu’à présent, on installait des capteurs conventionnels au-dessus de chaque contenant de la caisse. Mais cette solution est peu flexible si le positionnement ou la taille des contenants changent. Dans ce cas, une modification de l'installation est nécessaire. Si la couleur ou la texture des contenants changent, les capteurs conventionnels atteignent rapidement leurs limites.

Le contrôle de complétude basé sur un capteur 3D ne connaît pas ces problèmes : le capteur 3D regarde le dessus des contenants et les compare avec les modèles paramétrés antérieurement par l'utilisateur. Il signale les manques ou les dépassements via les sorties de commutation ou/et via Ethernet. Des échanges permanents avec des utilisateurs et des tests d’utilisation approfondis ont abouti au développement d’un utilitaire extraordinairement simple: le Vision Assistant.

Les avantages du contrôle de complétude

  • Apprentissage de différents types de contenants et sélection sans changement de processus de fabrication.
  • Contrôle de manque et/ou de dépassement.
  • Le suivi automatique de position garantit une fonction stable même en cas de position d'objet variable.
  • Détection indépendante des couleurs, aucun éclairage externe nécessaire.

Mise en service facile et rapide

  • Intégration aux systèmes d'automatisation via des E/S T.O.R ou l'interface Ethernet.
  • Configuration rapide en moins de trois minutes.
  • Assistant au câblage pour la première mise en service.