You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Reconnaissance d'objets en 3D
  2. Capteur 3D
  3. Applications
  4. Mode de paramétrage étendu

Mode de paramétrage étendu

Dans le mode de paramétrage étendu, des modèles pour la surveillance de niveau et de distance ainsi que pour le contrôle de la qualité peuvent être définis. Différentes interfaces peuvent être affectées à la transmission des résultats de mesure en fonction des besoins de l'utilisateur.

Caractéristiques

  • Affichage de l'image live
  • Distance maximale de visibilité réglable
  • Mode éclairage à sélectionner
  • Fréquence de rafraîchissement des images prévue réglable
  • Différents filtres disponibles
  • L'utilisateur peut définir un extrait de données 3D
  • Opération de plusieurs appareils possible grâce aux canaux de fréquences différents