You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Reconnaissance d'objets en 3D
  2. Capteur 3D
  3. Applications
  4. Mesure de niveau

Mesure de niveau

Contrôle de niveau et de débordement sans contact en 3D

Capteurs de vision 3D en technologie PMD

  • Mesure précise de niveau même en cas de talutage
  • Evaluation en valeurs min., max. ou moyennes
  • Apprentissage de la forme de la cuve
  • Suppression possible d’éléments perturbant la mesure
  • Détection de niveau de fluides opaques jusqu'à 10 m

Configuration flexible
Ce capteur détecte des corps solides et matières en vrac dans des cuves, des silos ou des trémies jusqu'à une distance de 10 m. Il permet la détection précise de la hauteur de chargement sur les systèmes de transport, par ex. convoyeurs à courroies, ainsi que pour les palettes.
Ce capteur détermine le niveau par rapport à un arrière-plan défini et transmet la valeur process via une sortie analogique ou en numérique via l'interface de communication Ethernet. Il peut aussi servir de capteur de détection de débordement.
Le champ de mesure du capteur peut être adapté à la géométrie de la cuve. Via des "zones d'exclusion", il est possible de supprimer, par exemple, des agitateurs ou d'autres pièces qui perturbent la mesure. Ce capteur permet l'apprentissage de la forme des cuves telles que trémies, silos droits ou coniques ou convoyeurs inclinés à l'état vide. De ce fait, le niveau moyen est indiqué pour les matières en vrac même en cas de formation d'un cône de déversement ou d'un entonnoir.