- Détecteurs pour vannes
- En savoir plus sur le MVQ
En savoir plus sur le détecteur intelligent pour vannes ¼ de tour
La nouvelle génération de détecteurs pour le contrôle de vannes
Les systèmes de signalisation pour les positions de vannes ont évolués au fil du temps.
À ce jour, beaucoup de systèmes vieillis sont encore utlités.
- Génération : aucune information, seulement une indication visuelle.
- Génération : boîtiers de fin de course mécaniques : beaucoup de problèmes, forte usure, beaucoup d'entretien.
- Génération : Détecteurs inductifs : la solution des problèmes liés aux interrupteurs mécaniques, uniquement la signalisation des positions finales "ouvert" et "fermé".
- Génération : Détecteur intelligent pour vannes ¼ de tour : Grâce à la détection en continu de positions, le détecteur détecte et signale des problème potentiels sur les vannes, ce qui permet de les résoudre avant qu'un arrêt coûteux ne se produise.
Détection de dommages sur le joint d'étanchéité
Le détecteur intelligent pour vannes ¼ de tour permet une détection précoce d'éventuels problèmes sur les vannes.
Un matériau brut de qualité insuffisante, des fluides visqueux et collants, des tubes corrodés ou un système d'élimination qui doit absorber des corps solides et des huiles peut empêcher la fermeture correcte d'une vanne.
La possibilité de surveiller les temps de fermeture et d'ouverture de la vanne peut épargner des dizaines de milliers d'euros pour la maintenance, le matériel et d'éventuels temps d'arrêt imprévus.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/valveseal_damage-01.png?v=-446383398)
L'usure mécanique réduit l'épaisseur du joint d'étanchéité. La vanne se ferme plus rapidement.
Les avantages d'IO-Link: agir au lieu de réagir
Dans la production, les vannes constituent une partie importante de la technologie des processus. La qualité du produit dépend essentiellement du bon fonctionnement des vannes.
Avec la signalisation en continue au degré près de la position de la vanne effectuée par le détecteur intelligent pour vannes ¼ de tour, les opérateurs bénéficient d'une transparence totale du process, ce qui permet d'assurer une qualité de production constante. La signalisation précoce de dysfonctionnements imminents permet d'éviter d'éventuels arrêts imprévus de la production à l'aide d'une maintenance planifiée selon les besoins.
Contrôle de vannes avec IO-Link
- L'avertissement précoce en cas de temps d'ouverture et de fermeture divergentes des vannes prévient une mauvaise qualité de production.
- La position de la vanne peut être surveillée et visualisée en temps réel via une interface utilisateur.
- La signalisation immédiate de blocages et de défauts d'étanchéité assure la qualité de la production.
- Des changements des temps d'ouverture et de fermeture sont signalés avec horodatage, ce qui facilite la planification d'opérations de maintenance selon les besoins.
Référence client
Sur la voie de l'industrie 4.0, PMC Ouvrie a automatisé ses processus à l'aide d'IO-Link, les rendant ainsi nettement plus stables et fiables.
L'utilisation d'IO-Link et du détecteur intelligent pour vannes a beaucoup amélioré l'efficacité du processus de traitement des semences chez Dynavia.
L'entreprise Dynavia est spécialisée dans le traitement de semences avec des fertilisants. Elle met en œuvre de nombreux aspects de l'Industrie 4.0, y compris l'utilisation du détecteur intelligent pour vannes. Ce dernier fournit beaucoup plus d'informations que seulement la position finale. Des arrêts imprévus sont évités car les équipes de maintenance et d'exploitation peuvent intervenir plus efficacement.
Technologie
Le détecteur intelligent pour vannes utilise une technologie magnétique pour détecter la position d'actionneurs 1/4 de tour. Il fournit en continue un signal de retour ; la position de la vanne est maintenue même en cas de coupure de courant.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/learn-more/mvq/mvq_tech01.jpg?v=1684229407)
Jusqu'à ce jour, on utilise des boîtiers de fin de course mécaniques pour la signalisation des positions de la vanne. Souvent cependant, cette solution de la seconde génération de systèmes de signalisation n'est pas suffisamment protégée contre la pénétration d'humidité, ce qui peut entraîner des pannes relatives au process.Le détecteur intelligent pour vannes offre un indice de protection IP67. Ainsi, il est bien protégé contre l'humidité.
Remplacement facile et fiable de boîtiers de fin de cours
Interrupteurs mécaniques (deuxième génération) |
Détecteur intelligent pour vannes ¼ de tour (quatrième génération) |
|
---|---|---|
Durée de vie dans l'application | Faible durée de vie à cause de l'usure des pièces mécaniques qui peuvent se casser ou se caler. | Longue durée de vie car les détecteurs n'ont pas de pièces en mouvement sensibles à l'usure |
Signalisation de la position de la vanne | Vanne ouverte Vanne fermée |
Positions finales et position continue. Avertissement de dépôts et de blocages. |
Dimensions | Souvent très encombrant. Ainsi, l'espace pour la vanne est réduit. | Boîtier compact peu encombrant |
Montage | Souvent complexe car il faut monter et ajuster plusieurs composants. | Montage rapide du détecteur. |