- Détecteurs pour vannes
- Vannes manuelles
Signalisation des positions pour vannes manuelles.
Signalisation des positions finales pour vannes manuelles.
Grâce à ce kit de montage, les détecteurs doubles peuvent être fixés facilement sur des vannes manuelles. Une multitude de détecteurs et cames peut être utilisée sur le gabarit de perçage de 80 x 30 mm selon VDI / VDE 3845. Le système complet peut être utilisé à une température ambiante de -30 à 80 °C.
Universel et flexible.
La partie supérieure en Vestamid permet l'utilisation en zones ATEX. L'embase est appropriée pour une multitude de vannes à bride ISO (DIN EN ISO 5211) et est raccordée à l'arbre de vanne par une vis d’entraînement. L'utilisation de composants en inox garantit une longévité accrue.
Complet :
Compatible avec vannes à bride ISO de F04 à F10.
Montage facile :
Facile à monter sur des vannes manuelles et des vannes à boisseau sphérique.
Flexible :
Flexibilité grâce à la hauteur réglable.
Longévité :
Composants inox presque indestructibles et résistants aux produits chimiques.
Protégé :
Utilisable en zone ATEX.