- Overzicht niveausensoren
- Continue niveaumeting
- Hygiënische omgevingen
Niveausensoren voor hygiënische applicaties
Sensorfamilie | Inbouwlengte | Technologie | Signaal | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100...2000 mm | Geleide microgolf | • Transmitter • Schakeluitgang • IO-Link |
• Eenvoudige montage van bovenaf • Inkortbare meetstaven • Volgens 3A-normen gecertificeerd voor het gebruik in Clean-out-of-Place-toepassingen |
![]() PI |
Onbegrensd | Hydrostatische druk | • Transmitter • Schakeluitgang • IO-Link |
• Montage aan tankbodem • 2-draads transmitter met display |
![]() PG |
Onbegrensd | Hydrostatische druk | • Transmitter • Schakeluitgang |
• Montage aan de tankbodem • Manometer / Digitale weergave |
![]() PM |
Onbegrensd | Hydrostatische druk | • Transmitter • IO-Link |
• Montage aan de reservoirbodem • 2-draads transmitter |
![]() LW27 |
Onbegrensd | Radar | • Transmitter • Schakeluitgang • IO-Link |
• Contactloos meetprincipe • Meetbereik 10 m |