You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Overzicht niveausensoren
  2. Continue niveaumeting
  3. Media op waterbasis

Niveausensoren voor media op waterbasis

Sensorfamilie Inbouwlengte Technologie Signaal Bijzonderheden

LR
100...2000 mm Geleide microgolf • Transmitter
• Schakeluitgang
• IO-Link
• Eenvoudige montage van bovenaf
• Inkortbare meetstaaf
• Uitstekende alternatieven voor mechanische vlotterschakelaars

LK / LT
264...728 mm Capacitief • Transmitter
• Schakeluitgang
• IO-Link
• Eenvoudige montage van bovenaf
• Onafhankelijke overloopbeveiliging
• LT-varianten met temperatuursignaal

KQ10
228 mm
meerdere apparaten te combineren
Capacitief • Schakeluitgang
• IO-Link
• Montage buiten niet-metalen tanken met behulp van klemmen of plakband
• Combinatie van meerdere apparaten in grote tanks
• Overzichtelijke niveau-indicatie via LED-staafdiagram

PS
0…1 bar Hydrostatische druk Transmitter • Gewoon in de tank dompelen
• 2-draads transmitter
• Drukcompensatie via interne capillair kabel

PN
Onbegrensd Hydrostatische druk • Transmitter
• Schakeluitgang
• IO-Link
• Montage aan tankbodem
• Tweekleurig display

PG
Onbegrensd Hydrostatische druk • Transmitter
• Schakeluitgang
• Montage aan de reservoirbodem
• Manometer / Digitale weergave

PA / PX
Onbegrensd Hydrostatische druk Transmitter • Montage aan de tankbodem
• 2-draads transmitter

UGT, UIT
Tot 8 m Ultrasoon • Transmitter
• Schakeluitgang
• IO-Link
• Nauwkeurige media-onafhankelijke niveaumeting
• Feitelijke afstand via IO-Link

LW21
Onbegrensd Radar • Transmitter
• Schakeluitgang
• IO-Link
• Contactloos meetprincipe
• Meting rechtstreeks of door niet-metalen wanden
• Onafhankelijk van druk, temperatuur of viscositeit