- Overzicht niveausensoren
- Continue niveaumeting
- Media op basis van olie
Niveausensoren voor media op basis van water en olie
Sensorfamilie | Inbouwlengte | Technologie | Signaal | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100...2000 mm | Geleide microgolf | • Transmitter • Schakeluitgang • IO-Link |
• Eenvoudige montage van bovenaf • Inkortbare meetstaaf • Coaxiale buizen verhogen de signaalsterkte in olie-applicaties |
![]() LK / LT |
264...728 mm | Capacitief | • Transmitter • Schakeluitgang • IO-Link |
• Eenvoudige montage van bovenaf • Onafhankelijke overloopbeveiliging • LT-varianten met temperatuursignaal |
![]() KQ10 |
228 mm meerdere apparaten te combineren |
Capacitief | • Schakeluitgang • IO-Link |
• Montage buiten niet-metalen tanken met behulp van klemmen of plakband • Combinatie van meerdere apparaten in grote tanks • Overzichtelijke niveau-indicatie via LED-staafdiagram |
![]() PS |
0…1 bar | Hydrostatische druk | Transmitter | • Gewoon in de tank dompelen • 2-draads transmitter • Drukcompensatie via intern geventileerde kabel |
![]() PN |
Onbegrensd | Hydrostatische druk | • Transmitter • Schakeluitgang • IO-Link |
• Montage aan tankbodem • Tweekleurig display |
![]() PG |
Onbegrensd | Hydrostatische druk | • Transmitter • Schakeluitgang |
• Montage aan de tankbodem • Manometer / Digitale weergave |
![]() PA / PX |
Onbegrensd | Hydrostatische druk | Transmitter | • Montage aan de tankbodem • 2-draads transmitter |