You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Overzicht niveausensoren
  2. Continue niveaumeting
  3. Stortgoederen

Niveausensoren voor stortgoederen

Sensorfamilie Meetbereik Technologie Signaal Bijzonderheden

KQ10
228 mm
meerdere apparaten te combineren
Capacitief • Schakeluitgang
• IO-Link
• Montage buiten niet-metalen tanken met behulp van klemmen of tape
• Combinatie van meerdere apparaten in grote tanks
• Overzichtelijke niveau-indicatie via LED-staafdiagram

UGT, UIT
Tot 8 m Ultrasoon • Transmitter
• Schakeluitgang
• IO-Link
• Nauwkeurige media-onafhankelijke niveaumeting
• Feitelijke afstand via IO-Link

O1D

Tot 9,8 m
Optisch • Transmitter
• Schakeluitgang
• IO-Link
• PMD Time-of-Flight
• Kleur-/hoekonafhankelijk
• Afstand/niveau via IO-Link

O3D
Tot 8 m Optisch 3D • Transmitter
• Schakeluitgang
• Ethernet-procesdatainterface
• PMD Time-of-Flight
• Kleur-/hoekonafhankelijk
• Afstand, niveau of volume optisch analyseren