You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Hellingsensoren
  2. Introductie en geschiedenis

Introductie en geschiedenis

Van schakelaar naar sensor

De technologie voor hellings- en kantelsensoren heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van eenvoudige hellingsensoren tot zeer geavanceerde volledig elektronische sensoren, die meerdere sensortechnologieën combineren.

Kantelschakelaar

Vele jaren geleden waren deze apparaten geen sensoren, maar schakelaars, die bestonden uit een rollende kogel met daaronder een geleidende plaat. De schakelaars zijn zo ontworpen dat de kogel bij voldoende helling onder invloed van extern werkende zwaartekracht uit de startpositie zou bewegen. Vervolgens maakte de kogel een elektrische verbinding met de plaat. Het signaal dat zo is gegenereerd, is dan te gebruiken voor schakelfuncties of als indicatie.

Dergelijke sensoren werden bijvoorbeeld gebruikt aan de buitenkant van treinen voor detectie van zijdelingse versnellingen.Zodra een bocht werd gesignaleerd met behulp van de schakelaar, kon de smering van de wielflens worden gerealiseerd.

Sensoren op basis van vloeistof

Naast de pure hellingsensoren werden ook steeds vaker sensoren op basis van vloeistof toegepast. Deze technologie verdiende als eerste de naam "hellingsensor".

Links ruststand, rechts uitslag

  1. gemeenschappelijke elektrode
  2. rechter en linker elektrode (+/-)
  3. geleidende vloeistof
  4. resulterende hellingshoek
  5. gemeenschappelijke aansluitingen

Hellingsensoren op basis van vloeistof bevatten resistieve of capacitieve vloeistoffen in een afgesloten contactkamer. Wanneer de capsule kantelt, stroomt de vloeistof naar de ene of de andere kant, waardoor de weerstand of de capaciteit van een intern circuit verandert. Zo kon bijvoorbeeld de uitgang van het circuit rechtstreeks worden bewaakt. Het signaal kon ook worden versterkt of in andere uitgangsformaten worden omgezet. Hoewel deze sensoren in veel applicaties nauwkeurige en betrouwbare hellingsdata konden leveren, hadden ze verschillende zwakke punten: langzame reactie, gevoelig voor trillingen en zeer beperkte levensduur.