You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Hellingsensoren
  2. Statische hellingsensoren

Statische hellingsensoren

De allrounder voor statische applicaties

Dit type hellingsensor wordt voornamelijk in statische tot quasi-statische applicaties toegepast.
Daartoe behoren een groot aantal staande toepassingen, zoals de ondersteuning van een schaarhefplatform. Bij dergelijke machines is een hoge statische nauwkeurigheid vereist, maar de sensor is aan weinig trillingen onderhevig.
Bij toepassingen met meer diffuse, externe versnellingen kunnen intern schakelbare softwarefilters gebruikt worden om het signaal van de sensor af te vlakken.

Digitale filters voor dergelijke sensoren zijn meestal gemiddelde waarden (filter voor voortschrijdend gemiddelde), wat als nadeel heeft dat de waarden aanzienlijk stabieler lijken, maar reactievermogen/-tijd van de sensor wordt aangetast.
In lastige gevallen moet er altijd een compromis zijn tussen de stabiliteit van het signaal en de reactiesnelheid.

Statische hellingsensoren JN met "3 degrees of freedom"

Vaak is de horizontale uitlijning van machines of machinedelen een belangrijke voorwaarde voor de betrouwbare werking. Statisch metende hellingsensoren dienen bijvoorbeeld voor de bepaling van hoek- of standpositie bij mobiele, stationaire werkmachines.

Typische toepassingen zijn de uitlijning van werkplatforms, de nivellering van mobiele kranen of graafmachines. In industriële omgevingen dienen ze bijv. voor de automatische bijstelling van zonnepanelen.

Extra functies van de statische hellingsensoren [JNxxx0]

  • Met de ingebouwde MEMS-meetcel is het mogelijk om alle ruwe 3D-data van de versnellingsopnemerl parallel (bij CANopen en J1939) respectievelijk sequentieel (bij IO-Link) aan te beiden bij de 2D-hellingswaarden.
  • Berekende karakteristieke waarden van de drie assen, zoals de trillingssnelheid [Vrms] en de trillingsversnelling [aPeak], kunnen direct uitgelezen worden.
  • Voorgedefinieerde filtertrappen (bijv. 0,1-10 Hz) en een as-selectie kunnen worden ingesteld en per applicatie op passende wijze worden geselecteerd.
  • Het laagfrequente detectiecapaciteit van de meetcellen maakt het mogelijk om bijvoorbeeld constructie- en torentrillingen volgens ISO4866 of machinebewaking volgens ISO10816 te realiseren.
    Typische toepassingen zijn koeltorens en windturbines of systemen voor het opsporen van aardbevingen.

Beperkingen van statische hellingsensoren

In statische toepassingen waarbij veel schokken en trillingen plaatsvinden, is het mogelijk dat zuiver softwarematige filtering of demping van het meetsignaal niet voldoende is.
Bovendien is een compromis tussen signaalstabiliteit en reactievermogen vaak niet mogelijk vanwege de toepassing.
Ook kunnen versnellingen van voertuigen bij wegrijden en remmen grote gevolgen hebben voor het meetresultaat, omdat een statische hellingsensor geen onderscheid kan maken tussen de werkelijke versnelling, de gravitatiekracht van de aarde (referentie) en een externe versnelling veroorzaakt door de bovengenoemde invloeden.
Deze afwijking hangt af van de sterkte van de versnelling in kwestie en van de snelheid.

Bij dergelijke toepassingen worden (dynamische) hellingsensoren met een versnellingscompensatie aanbevolen; deze zijn gebaseerd op een uitgebreide technologie van de bestaande quasi-statische hellingsensoren.