- Hellingsensoren
- Montageopties
Montageopties
Hoek- en asdefinities afhankelijk van montage-opties
Inmiddels zijn bijna alle hellingsensoren uitgerust met een 3-dimensionale MEMS-versnellingsmeter.
Afhankelijk van het sensortype bepaalt de uiteindelijke fabriekskalibratie van de sensor welke meetassen en ook welke rotatie-oriëntatie gebruikt worden voor het betreffende artikel. Dit houdt in dat op basis van een 3D-meetcel bijna elk type gegenereerd kan worden.
Hellingsensoren kunnen bijvoorbeeld zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden.
De volgende afbeeldingen tonen de oriëntatie- en rotatiezin die afhankelijk is van de montage.
Horizontale montage 1-assige hellingsensoren
Wordt de sensor horizontaal gemonteerd, kan hij een draaiing om diens X- of Y-as weergeven:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-horizontal-1achsig.png?v=586575540)
Verticale montage van 1-assige hellingsensoren
Wanneer de sensor verticaal gemonteerd is, heeft bij een 1-assige sensor alleen rotatie om de Z-as zin:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-vertical-1achsig.png?v=580974754)
Horizontale montage 2-assige hellingsensoren
Wordt een 2-assige sensor horizontaal gemonteerd, kan hij een draaiing om diens X- EN Y-as weergeven:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-horizontal-2achsig.png?v=585756014)
Verticale montage van 2-assige hellingsensoren
Ook in verticale stand kan de 2-assige sensor X- EN Y-hoek doorgeven:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-vertikal-2achsig.png?v=1823018906)