- Cilindersensoren
- Cilindersensor met IO-Link
Intelligente cilinderschakelaar voor C- en T-sleuf
Cilinder zonder problemen bewaken
De MK-cilinderschakelaar met IO-Link overtuigt door twee parametreerbare hardware-schakeluitgangen en bijkomende functies die dankzij de digitale data-overdracht mogelijk zijn. Zo kan de sensor bijvoorbeeld met behulp van "Teach in Application" een gewenste tijd die de slag aflegd inleren en deze met de werkelijke waarde vergelijken. Daarnaast maakt de data-storagefunctie het eenvoudig vervangen van de sensor en opnieuw in gebruik nemen van de sensor mogelijk.

De sensor is met een inbouwlengte van 30 millimeter ideaal voor de controle van de eindpositie bij korteslagcilinders. Dankzij twee te parametreren schakelpunten kan hij twee eindposities bewaken. Dat bespaart tijd en kosten dankzij geringere montage- en bekabelingsinspanningen.
Dankzij de twee schakelpunten en lineaire signaaluitgang is de cilindersensor ook ideaal voor een inline-kwaliteitsbewaking. De magnetische velden kunnen voor de sensorbehuizing worden gedetecteerd met behulp van de magneten op de zuigerstang. Hierdoor ontstaat een detectiegebied van in totaal 50 millimeter.
Dit biedt niet alleen extra functies en verhoogde productiviteit, het bespaart ook tijd en kosten.
Verminder de stilstandtijden en de daaruit vloeiende kosten met behulp van tijdsmeting van de slag, teller voor schakelcycli en registratie van de temperatuur van het apparaat.
Maakt de toegang op afstand mogelijk tot de sensorparameters, zo is de sensor ook van buiten de machine in te stellen.
Kortere montagetijden, omdat één sensor twee schakelpunten afstrijkt, evenals flexibelere schakelpuntinstelling via digitale teach-functie.
De automatische overname van de individueel configureerbare sensorinstellingen zorgt voor een eenvoudige vervanging van sensoren.
Korteslagcilinders beide eindstanden
De cilindersensor met IO-Link kan dankzij het tweede parametreerbare schakelpunt beide eindstanden op een korteslagcilinder van max. 50 mm slagafstand bewaken. Afhankelijk van de gebruikte cilindertypes kunnen de signalen naar wens worden aangepast.
Permanente positiebewaking
Op pneumatische cilinders kan deze sensor een uiterst nauwkeurige bewakingstaak uitvoeren. Met de relevante eigenschappen zoals reproduceerbaarheid van 0,2 mm, een lineariteitsfout van < 5 % en een resolutie van 0,01 mm voert de sensor spelenderwijs taken uit voor de kwaliteitscontrole.
Inline-kwaliteitsbewaking
Dankzij het tweede schakelpunt is de IO-Link-cilindersensor uitermate geschikt voor het detecteren van werkstukken en eventuele foutieve montage. Met behulp van de venster-functie kan onjuiste apparatuur in de machine worden gedetecteerd en direct aan een besturing gemeld worden.
conditiebewaking
De machineprestatie kan over een langere periode optimaal worden bewaakt. Door de nieuwe functie "Teach in Application" kan de sensor ook diagnosefuncties voor de pneumatische cilinders overnemen. De sensoren bepaalt een referentielooptijd en kan dankzij een permanente vergelijking tussen gewenste en werkelijke waarde herkennen wanneer en hoe sterk de actuele slagtijden van de ideale toestand afwijken. Er wordt alleen een waarschuwing gerapporteerd wanneer de ingestelde applicatiespecifieke toleranties door de gebruiker zijn over- of onderschreden.
Digitale communicatie met de sensor
- Nauwkeurige overdracht van de zuigerpositie
- Constante en hoge resolutie over het gehele meetbereik
- Bekabelingswerkzaamheden worden verminderd door toepassing van decentrale IO-Link-masters
- Naadloze digitale documentatie
- Sensordata bruikbaar in IIoT-context
moneo: Het IIoT-platform
- Onderhoudswerkzaamheden planbaar maken
- Parametrering
- Conditiebewaking
- Communicatie tussen OT- en IT-niveau
- Bluetoothadapter
Creëer toegang tot sensoren via een smartphone voor eenvoudig parametreren en uitlezen van de proceswaarden en events van alle IO-Link apparaten die zijn aangesloten op een master.
Flexibele schakelpunten kunnen worden aangepast, vooral bij het achteraf inbouwen van de pneumatische cilinders. Hierdoor is toegang tot sensoren via een smartphone mogelijk om eenvoudig parameters te zetten. Er zijn eenvoudige tools beschikbaar voor een eenmalige instelling, afhankelijk van de applicatie.
- Onderhoud op afstand
Onderhoud en parametrering op afstand door bekende veldbussystemen via IO-Link
- Geen extra bovengelegen interfaces
- Kostenbesparing en verhoogde procesveiligheid
- Plug & Work
Via IO-Link is de cilindersensor snel en eenvoudig te parametreren. Er hoeft slechts één parameter te worden ingesteld.
- Dataoverdracht zonder conversiefouten
IO-Link maakt een conversievrije dataoverdracht mogelijk, aangezien conversieverliezen via digitale communicatie zijn uitgesloten en externe invloeden, zoals magnetische velden geen invloed hebben op de dataoverdracht.
Voorbeeld ROI-berekening
Wat vooral relevant is voor productielocaties met een groot aantal cycli aan geproduceerde producten is een ongewenste stilstand. Door het uitvallen van een onbeduidende pneumatische demper op een lineaire slede in een assemblagelijn zorgt ervoor dat het systeem gedurende een bepaalde periode stopt. De nieuwe sensor kan de slagtijd bewaken op deze lineaire slede, op op iedere lineaire actuator met een magneet.
Volautomatische productielijn met 6.000 onderdelen/dag in 2 ploegen | ||
---|---|---|
Stilstand door defecte demper | 2 h | T |
Onderhoudsmonteur | € 50/h | K |
Productie-uitval 375 onderdelen / uur € 10 | € 3.750/h | P |
(afkeurpercentage niet meegerekend) | ||
Demperkosten | € 30 | M |
Aantal schadegevallen per jaar | 2 | E |
Besparing per jaar | S | |
S = ((K+P) x T x E) + M S = € 15.230 |