You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

AMR-technologie

De AMR-cel bestaat uit een zeer dunne laag MU-metaal (permalloy).
De laag van de nikkel-ijzerlegering heeft een dikte van bijvoorbeeld 20 nm. Wanneer deze laag door een magnetisch veld wordt beïnvloed, verandert de elektrische weerstand ervan (vergelijkbaar met de GMR-cel). De AMR-technologie maakt een smal detectiebereik en een kleine hysteresis mogelijk. Daarom is deze technologie zeer geschikt voor korteslagcilinders of voor toepassingen met hoge precisie.

GMR-technologie

Een GMR-cel bestaat uit drie lagen materiaal. Twee van deze lagen bestaan uit kobalt (magnetisch) en een laag koper (niet-magnetisch).De elektrische weerstand van deze lagen hangt af van hun magnetisering.
De elektrische weerstand kan dus worden veranderd door een extern magneetveld aan te brengen. Deze invloed op de elektrische weerstand kan worden gedetecteerd en zorgt zo voor het schakelen van de sensor.

De GMR-technologie is zeer betrouwbaar.
In een ongunstig geval bestaat echter de mogelijkheid van meerdere schakelpunten. Dit kan gebeuren als er sterke permanente magneten in de cilinder zijn aangebracht. Het detectiebereik (het bereik waarin de sensor door de magneet schakelt) is zeer groot en ook de hysteresis is groot.

Reedtechnologie

Een reedschakelaar bestaat uit twee metalen contactplaten die elkaar overlappen. Wanneer er geen magneetveld op inwerkt, bevinden de schakelcontacten zich in de ruststand. Dit betekent dat de stroomkring in de normale toestand geopend is en er geen stroom kan lopen. Zodra het veld van een magneet een bepaalde sterkte overschrijdt, sluiten de contactplaten zich. Hierdoor kan er stroom lopen. Als het magnetische veld weer zwakker wordt, gaan de platen open en is de schakelaar weer in rusttoestand.
Deze contactplaten bevinden zich in een glazen buisje.

Vergelijking van AMR-, GMR- en mechanische reedsensoren

  AMR GMR Reed
 
Type Halfgeleideruitgang Halfgeleideruitgang Mechanisch reedcontact
Levensduur Onbeperkte cycli Onbeperkte cycli 1-2 miljoen cycli
Herhalingsnauwkeurigheid
Reactietijd
Gevoeligheid
Temperatuurstabiliteit
Reactie op sterke magneetvelden meerdere schakelpunten mogelijk meerdere schakelpunten mogelijk
Geschikt voor korteslagcilinders
Gevoelig voor
trilling van de zuiger

Vind de ideale cilindersensor – nauwkeurig en ongecompliceerd.

Voer de specificaties en het fabricaat van uw cilinder in en u ontvangt de passende ifm-sensor. Gegarandeerd passend en met de benodigde accessoires – met onze Solution Builder.