- Cilindersensoren
- Sensoren voor hydraulische cilinders
Sensoren voor hydraulische cilinders
De drukvaste positiesensoren worden gewoonlijk gebruikt voor de zuigerdetectie bij hydraulische cilinders. Ze detecteren uitsluitend ferromagnetische metalen. Naast de toepassing als eindschakelaar in hydraulische cilinders worden de sensoren ook op verdere hydraulische componenten, zoals kleppen of pompen, toegepast.
De volledig metalen behuizing van hoogwaardig RVS garandeert een betrouwbare bescherming tegen drukpieken tot 1000 bar (barstdruk) en is bestand tegen tot 10 miljoen drukcycli. Het grote bedrijfstemperatuurbereik en de hoge beschermingsgraad van de sensoren maakt de toepassing in extreem ruwe industriële omgevingen mogelijk.
![Schnittzeichnung Hydraulikzylinder](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/zylindersensoren/ifm-hydraulikzylinder.png?v=-2119304643)
Bijzonder robuuste sensoren van roestvast staal
Voor de hoge eisen aan de sensoren van hydraulische cilinders biedt ifm electronic een interne op maat gemaakte ontwikkeling.
De sensor is gemaakt van een roestvaststalen behuizing uit één stuk. Zo kunnen de eisen omtrent de druk tot een bedrijfsdruk van 500 bar permanent worden gerealiseerd. Bovendien is de robuuste sensorbehuizing ook bestand tegen piekdrukken en barstdrukken die in dergelijke toepassingen voorkomen. De afdichting bij de sensoren van de MFH-serie wordt gerealiseerd door een O-ring en een steunring. Bij sensoren uit de M9H-serie is de O-ring radiaal geplaatst en vormt een extra mechanische eindaanslag tijdens de montage.
De sensor detecteert de eindpositie bij hydraulische cilinders in mobiele machines of in de vormtechniek. Gewoonlijk wordt hier een stand tussen de zuigerstang en de zuiger afgevraagd. Het werkingsprincipe detecteert uitsluitend ferromagnetische metalen (staal). In de sensor zelf detecteert een elektronische magnetoresistieve meetcel (MR-cel) het permanente magneetveld in de sensor. Deze MR-cel bevindt zich dus in een permanent magneetveld. Aangezien de roestvaststalen behuizing geen invloed heeft op het magneetveld, wordt alleen het ferromagnetische metaal van de zuigerstang gedetecteerd. Zo kan een ferromagnetisch metaal worden benaderd en verandert het interne veld zodanig dat de elektronica een overeenkomstig schakelsignaal genereert.
Sensorfamilie | Uitgangen | Aansluiting | Eigenschappen |
---|---|---|---|
Sensoren voor hydraulische cilinders |
|
|
|