- Cilindersensoren
- Sensoren voor pneumatische cilinders
Sensoren voor pneumatische cilinders
Cilindersensoren dienen voor de positieherkenning van de zuigerstand in pneumatische cilinders. Ze worden direct op de cilinder gemonteerd. Door de behuizingswand, die uit niet-magnetisch materiaal bestaat (bijvoorbeeld aluminium, messing of roestvast staal), herkennen ze de ringmagneet die is aangebracht op de zuigerstang. Ze kunnen rechtstreeks op T- en C-sleufcilinders worden gemonteerd en door middel van adapters ook op rond-, trekstang-, profielbuis- of trapezium-sleufcilinders.
Geen adapter nodig
Adapter nodig
T-sleufcilinder
De T-sleuf is de meest gebruikte sleuftype in pneumatische cilinders. Normaal gesproken zijn er geen toebehoren nodig voor de montage van de T-sleufcilindersensoren van ifm. De sensoren kunnen gewoon in de sleuf worden geschoven en met de bevestigingsexcenter worden vastgezet.
De cilindersensoren kunnen zonder toebehoren worden gemonteerd in een T-sleuf met een breedte van 5,1 tot 5,7 mm. De effectieve hoogte van de excenter moet tussen 3,3 en 4,5 mm liggen.
Cilinder | Diameter | Typische fabrikanten |
---|---|---|
Festo ADN Festo DSBC Festo AEVC SMC CP95 |
C-groefcilinder
De C-sleuf wordt vooral toegepast in de Aziatische regio.Normaal gesproken zijn er geen toebehoren nodig voor de montage van de C-sleufcilindersensoren van ifm. De sensoren kunnen gewoon in de sleuf worden geschoven en met de bevestigingsexcenter worden vastgezet.
De C-sleufsensoren kunnen ook in een T-sleuf worden gemonteerd met behulp van de T-sleufadapter E11928.
De cilindersensoren kunnen zonder toebehoren worden gemonteerd in een C-sleuf met een breedte van 3,0 tot 3,3 mm. De effectieve hoogte van de excenter moet tussen 3,0 en 4,0 mm liggen.
Cilinder | Diameter | Typische fabrikanten |
---|---|---|
Festo ADN-S SMC CP96 SMC C55 SMC CQ2 |
Profiel- en trekstangcilinders
De constructie van profiel- of trekstangcilinders is in principe vergelijkbaar. Als er geen extra sleuf op de pneumatische cilinder aanwezig is, is er toebehoren nodig voor de montage van de cilindersensor. Het aangeboden toebehorenis afgestemd op de T-sleufsensoren van ifm. Het montagetoebehoren moet worden gekozen in overeenstemming met de klembreedte.
Cilinder | Diameter | Typische fabrikanten |
---|---|---|
Festo SMC C96 |
Rondcilinder
Rondcilinders hebben noch een bevestigingssleuf noch een bevestigingselement zoals een trekstang. Daarom is extra toebehoren benodigd voor de aanpassing van de T-sleufcilindersensor. Dit verschilt afhankelijk van de diameter van de zuiger en het materiaal.
Cilinder | Diameter | Typische fabrikanten |
---|---|---|
Festo DSNU SMC C85 |
Trapeziumgroefcilinder
De trapeziumsleuf of zwaluwstaartsleuf is doorgaans breder dan een conventionele T-sleuf. Daarom is toebehoren noodzakelijk voorde bevestiging van de T-sleufcilindersensor. Dit verschilt afhankelijk van de breedte van de cilindersleuf.
Cilinder | Diameter | Typische fabrikanten |
---|---|---|
Festo DSNU SMC C85 |
Fabrikantspecifieke cilindersleuf
Naast de cilindertypes die gewoonlijk op de markt worden gebruikt, zijn er altijd fabrikantspecifieke cilindersleuven. Er zijn aangepaste adaptersverkrijgbaar om de T-sleufcilindersensoren op deze cilinders te installeren.
Selecteer op toepassing
Toepassing | Voordelen | Naar de producten |
---|---|---|
Lassen |
|
Toegepast in lasomgevingen |
Hogedrukreiniging |
|
Gebruik in natte omgevingen |
Toepassing in ATEX-zone |
|
Atex II 1 D / G |
|
Atex II 3 D | |
|
Atex II 3 G |