Integratie van diagnose-elektronica
Er zijn verschillende mogelijkheden om diagnose-elektronica en versnellingssensoren te integreren en zo de geregistreerde gegevens te bundelen en aan andere aangesloten systemen ter beschikking te stellen.
Of het nu gaat om parametrering, monitoring of analyse van de diagnose-elektronica – de VES parametreringssoftware ondersteunt u. Het ifm IIoT-platform moneo biedt u een alomvattende installatiebewaking. Laat u informeren!
VSE OPC UA-server
Met de OPC UA-server voor de VSE kunnen de gegevens van de diagnose-elektronica heel eenvoudig en zonder diepgaande programmeerkennis naar het IT-niveau worden overgedragen . Daarmee is de informatie van de trillingsanalyse beschikbaar voor een software-gebaseerde installatiebewaking en procesoptimalisatie in bovenliggende systemen. Voor de dataverwerking is een aparte client nodig.
Parametreringssoftware VES004
De diagnose-elektronica VSE wordt geparametreerd met de gratis softwaretool VES004:
- Netwerk- en veiligheidsconfiguratie
- Ingangs- en uitgangsconfiguratie
- Meetopgave / objectparametrering
- Veldbus object-mapping
- Uitlezen van ruwe en historische data
Bovendien bevat de VES004 bewakings- en analysefuncties voor de gerichte configuratie en analyse van foutoorzaken:
- Objectbewaking
- Spectrumanalyse
- Envelope-analyse
- Tijdsdomeinanalyse
- Dataexport
Application Package Assistant (APA)
De Application Package Assistant is een gratis softwareoplossing, die standaardfuncties van de parametreringssoftware VES004 en de diagnose-elektronica VSE bundelt en door medewerkers in de service op een schaalbare manier bedienen.
Inbedrijfstelling van een diagnose-elektronica VSExxx voor een Application Solution:
- Laden van het parameterbestand in de diagnose-elektronica
- Signaaltest van sensoren die op de diagnose-elektronica zijn aangesloten
- Configuratie van limietwaarden en van het alarmeringsgedrag
- Aanmaken van een servicebestand voor analyse- en servicedoeleinden
De APA-tool is te downloaden via de downloadsectie van de VSE-apparaten.
moneo RTM
ifm biedt met het IIoT-platform moneo, met name moneo RTM, een kant-en-klare en krachtige conditiebewakingssoftware aan. Met moneo RTM kunnen gebruikersspecifieke dashboards worden ingericht en zodoende een uniforme installatiebewaking met alle belangrijke procesinformatie worden samengesteld.
Bij schade wordt er direct een alarmmelding naar de gebruiker gestuurd, zodat er snel gereageerd kam worden en eventuele storingen zijn te voorkomen. Met behulp van de add-on RTM-Advanced Vibration Analysis kunnen de door moneo RTM geactiveerde registraties van ruwe data van de VSE binnen het tijdsdomein worden gevisualiseerd en kan de oorzaak voor een schadegeval worden gediagnosticeerd.
Maak kennis met de VSE-diagnose-elektronica en het moneo IIoT-platform aan de hand van hetvoorbeeld van een decanter.