You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. RFID-identificatiesystemen
  2. HF-systeem 13,56 MHz

HF-systeem 13,56 MHz (CANopen / CAN J1939)

Identificatie in mobiele machines.

Interfaces:
CANopen / CAN J1939

Geïntegreerd:
Antenne, analyse en CANopen- resp. CAN J1939-interface in een compacte M18- of M30-behuizing.

Ongevoelig:
Groot temperatuurbereik van -40...85 C.

Certificering:
E1-goedkeuring.

Robuust:
Geoptimaliseerd voor toepassingen buitenopstellingen met afdichtingsklasse IP 67 en IP 69K, schokvast conform EN60068-2-27 en trillingsbestendig conform EN60068-2-64.

Compatibel:
CANopen- of J1939-protocol, geoptimaliseerd voor het gebruik met ifm-ecomatmobile-besturingen.

Compact RFID-apparaat geschikt voor mobiele toepassingen.

Het robuuste, compacte RFID-apparaat met CANopen- of CAN J1939-interface is voor identificatietaken bij landbouwmachines, gemeentevoertuigen en bouwmachines ontwikkeld.

Herkent automatisch verschillende de specifieke onderdelen en kan de gemaakte configuratie in de besturing met de overeenkomstige instellingen afbeelden.

Het maken van eigen systeem-set-ups wordt door de automatische identificatie vergemakkelijkt.

Informatie over onderhoudsintervallen en looptijden kunnen automatisch worden gegenereerd en opgeslagen omdat de besturing automatisch herkent wanneer en hoe lang een bepaalde machine-set-up wordt gedraaid. Stilstandtijden worden geminimaliseerd, de productiviteit verhoogt.

Identificatie van specifieke onderdelen en gereedschappen. Looptijden en onderhoudsintervallen zijn hiermee te registreren en analyseren.

Volledigheidscontrole:
Het voorhanden zijn van verschillende gereedschappen aan de desbetreffende opbergplaatsen zijn inzichtelijk te maken.

Verschillende aanbouwdelen worden geregistreerd. De toepassingsparameters in de besturing en in de bedieningsapparaten worden automatisch aangepast.

RFID-systeem DTM · 13,56 MHz

RFID voor mobiele machines en overige systemen voor mobiele machines