- RFID-identificatiesystemen
- UHF-systeem 865 tot 928 MHz
UHF-systeem 865 tot 928 MHz
Identificatie in productie en logistiek. Hoge bereiken, vele tags.
Interfaces:
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP
Flexibel:
Ultra Low, Low, Mid en Wide Range-antennes voor elke toepassing.
Eenvoudig:
UHF-verwerkingseenheden met vier externe antenne-aansluitingen.
Geïntegreerd:
Ethernet TCP/IP- en Ethernet IP-interface voor de parametrering en gegevensoverdracht.
Robuust:
Met de beschermingsklasse IP 65 / IP 67 voldoen de units aan alle vereisten binnen ruwe industrie-omgevingen.
UHF-verwerkingseenheden.
Als onderdeel van het UHF-systeemplatform zijn de UHF-verwerkingseenheden DTE830 voor Europa en DTE930 voor de VS conform. Door de instelling van desbetreffende landprofielen zijn de apparaten in vele andere landen inzetbaar.
Ultra Low- en Low Range-antennes.
Deze antennes onderscheiden zich door toepassingen met kleine bereiken. Hier worden zo klein mogelijke bouwvormen met een klein leesbereik gebruikt om een hoge selectiviteit te bereiken.
Mid Range-antennes;
De Mid Range antenne wordt vanwege de kleinere afmetingen gebruikt voor toepassingen tussen het kleine- en verderaf gelegen bereiken met een leesbereik van maximaal 2 m.
Wide Range-antennes.
Met een openingshoek van 30° zijn deze antennes ontwikkeld voor de toepassingen met een groot bereik, waarbij een leesbereik tot 10 m is vereist.
Verschillende verwerkingseenheden.
DTE830 / 930:
UHF-verwerkingseenheden voor externe antennes voor Short-Range- en Wide-Range-toepassingen. Met digitale in-/uitgangen en Ethernetinterface.
DTE820:
UHF-verwerkingseenheden met geïntegreerde antenne en PoE (Power over Ethernet).
RFID in actie.
Het UHF-systeemplatform van ifm wordt in de productie, interne logistiek en transportsystemen met applicatie specifieke antennes ingezet.
Goederen, zoals verpakkingen of pallets kunnen contactloos te identificeren. Het UHF-RFID-systeem is geoptimaliseerd voor toepassingen in de productie- en materiaalstroombewaking, het Asset- en Supply-Chainmanagement alsook de Track & Trace.
Tot 20 cm: ANT805 / ANT810.
(Ultra-) Low Range-antenne voor de selectieve registratie van afzonderlijke producten op korte detectieafstand.
Tot 2 m: ANT820.
Mid Range-antenne voor de betrouwbare identificatie van grotere eenheden, bijv. op een transportband.
Tot 10 m: ANT860.
Wide Range-antenne voor de gelijktijdige registratie van grotere hoeveelheden, bijv. kartonnen dozen op pallets bij het passeren van poorten.