- RFID-identificatiesystemen
- LF/HF-systeem 125 KHz 13,56 MHz
LF/HF-systeem 125 KHz, 13,56 MHz
Identificatie in transportsystemen. Grote datahoeveelheden, hoge snelheid.
Interfaces:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat
Overzichtelijk:
Statusindicatie via LED en geïntegreerde webserver.
Flexibel:
Aansluiting van RFID-antennes of digitale in-/uitgangen. Antenne- en transpondercombinaties van enkele bits tot meerdere kBytes.
Eenvoudig:
Aansluiting van de antennes met niet afgeschermde standaard verbindingskabels tot 20 m.
Integreerbaar:
Programmabouwstenen voor een eenvoudige integratie in automatiseringssystemen en/of procesbesturingen.
Gecertificeerd:
Door de veldbus certificatie is een eenvoudige integratie in automatiseringssystemen gegarandeerd.
Robuust:
Beschermingsklasse IP 67 en IP 69 K voor ruwe industrie-omgevingen.
RFID-systeem met verwerkingseenheid, antennes en transponder.
Speciaal voor de productie en transporttechniek heeft ifm een nieuw RFID-systeem ontwikkeld.
De geïntegreerde webserver is parametreren eenvoudig te realiseren via webbrowser. De hoge eisen binnen de ruwe industrie-omgevingen zijn door een stabiele metalen behuizing, een groot temperatuurbereik en hoge beschermingsklasse IP 67 makkelijk in te vullen. De RFID-verwerkingseenheden DTE10x beschikken over vier antenne-aansluitingen, die ook als digitale I/O's kunnen worden gebruikt. Aansluiting van de antennes zijn via gestandaardiseerde M12-stekkerverbindingen snel te realiseren. Omdat de pinbezettingen volgens een standaard zijn gemonteerd kunnen gebruikelijke sensoren of actuatoren direct op de I/O-poorten aan te sluiten. Vanuit de RFID-verwerkingseenheid worden deze I/O’s van spanning voorzien.
Alle aansluitingen zijn als standaard-M12-stekkerverbindingen uitgevoerd. Ook de stroomvoorziening is direct via een M12-poort aan te sluiten. Het omvangrijke pakket met toebehoren, zoals Profibus-verbindingskabels en afsluitweerstanden maken de systeemopbouw heel eenvoudig.
Zonder probleem kan de nieuwe RFID-antenne ANT600 grote schrijf- en leesafstanden tot 200 mm overbruggen. Voor een eenvoudige inbedrijfstelling is het apparaat voorzien van diagnose- en indicatie-LED's. Uitgerust met een draaibare M12-stekker is een standaard verbindingskabel tot 20 m toe te passen.
Grote bereik.
Door het grote bereik is de RFID-antenne ANT600 breed inzetbaar. Om producten te kunnen volgen in productieprocessen is productiedata of zijn kwaliteitsparameters veilig op een ID-tag op te slaan. Zo is in een productiestraat op een betrouwbare wijze met het RFID-systeem te bepalen of het juiste materiaal in de juiste hoeveelheid bij de productieopdracht voorhanden is. Bij machinebewerkingen kunnen productie specifieke machineparameters uit de ID-tag, die aan het product zijn bevestigd, worden gelezen.
Verschillende interfaces.
DTE100 met Profibus-DP: Verwerkingseenheid met geïntegreerde Profibus-DP-interface.
DTE101 met Profinet: Verwerkingseenheid vooral voor klanten met Siemens-besturing.
DTE102 met EtherNet/IP: Geoptimaliseerd voor besturingen van Schneider Electric of Rockwell Automation.
DTE103 met EtherCAT, de procesinterface voor Beckhoff-besturingen.
DTE104 met TCP/IP en SAP- / ERP-Connectivity: Ideaal voor de directe aansluiting aan pc's, industriële-pc's of PLC, die niet over een gestandaardiseerde veldbus-aansluiting beschikken. Via het TCP/IP-protocol heeft de gebruiker toegang tot alle aangesloten antennes, sensoren en actuatoren.
DTC510, het compacte apparaat met CANopen- Interface-antenne, verwerking en CANopen-interface.