You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link-voordelen
  2. Verhalen van klanten

Ervaringen met IO-Link in de industrie

ABB: Kostenbesparingen met IO-Link

De vestiging van ABB in Frankrijk kiest voor ifm om hun distributeurs uit te rusten met IO-Link-masters en I/O-modules. Zo bespaart ABB tijd materiaal en op bekabeling. De mogelijkheid om onafhankelijk van een bepaalde veldbus te zijn, maakt het aanbod van ABB Frankrijk heel flexibel.

NEREUS: betrouwbare behandeling van afvalwater met IO-Link

De firma NEREUS ontwikkelt en produceert compacte filterpompsystemen waarmee vervuild water wordt gefilterd. ifm ondersteunt de onderneming als betrouwbare partner met meerdere sensoren, zoals druksensoren, temperatuursensoren, niveausensoren maar ook met de nieuwe geleidbaarheidssensoren.

Technoalpin: Rendementsverbetering bij sneeuwinstallaties

Het Zuid-Tiroolse Technoalpin is fabrikant van sneeuwinstallaties.
Met verschillendesensoren in de sneeuwkanonnen en pompstations levert ifm een bijdrage aan de verbetering op skipistes. Dankzij IO-Link-technologie behaalt de klant een maximaal efficiënte besturing van de installatie en kan hij bovendien alle gegevens zoals doorstroomhoeveelheden en installatieparameters gemakkelijk via software verwerken en zo nodig aanpassen.

Starrag: Digitale veredeling met IO-Link

Bij de omzetting van Industrie 4.0 gaat het onder meer om een digitale afbeelding van een installatie te maken waarmee processen met computerondersteuning zijn te optimaliseren. De vele sensoren, die toch al zijn geïnstalleerd voor de besturing van de machines, dienen als belangrijkste informatiebron. Dankzij de IO-Link-technologie leveren deze sensoren veel meer gegevens dan alleen schakelsignalen of analoge waarden. Starrag Technology GmbH in Bielefeld bouwt werktuigmachines en rust deze op omvangrijke wijze uit met IO-Link-sensoren van ifm. Zo zijn de eindgebruikers al vanuit de fabriek voorbereid op de steeds belangrijker wordende digitalisering in de industrie.

Volledige artikel over de ervaringen lezen

Skanderborg Bryghus: optimale productieresultaten met IO-Link

Korte wegen en direct advies bepalen het succes van de samenwerking met onze klanten en partners. Net als in het voorbeeld van de brouwerij in Skanderborg heeft de samenwerking tussen GEA en ifm tot een volledig moderne en ver geautomatiseerde brouwerij geleid, waarin nauwelijks een proces aan het toeval wordt overgelaten. Van de complete bewaking op tanks tot en met het afvullen van de producten, diverse producten ondersteunen het automatiseringsproces.

Ramaplast: Energiebeheer met IO-Link