- IO-Link-voordelen
- Systeemintegratie
Systeemintegratie van IO-Link
Wat is nodig om met IO-Link te starten?
De eerste stappen om een IO-Link-master via ethernetkabel met een computer te verbinden en een aantal basisfuncties worden in de basissetup beschreven.
Comfortabele sensorparametrering
Iedere sensor kan snel en eenvoudig met de software moneo configure via een PC geconfigureerd worden. U kunt kiezen tussen de gratis stand-alone versie moneo configure free als instap mogelijkheid om te parametreren of voor de betalende moneo configure Modul licentie, die een onbeperkte interactie en toegang biedt met andere moneo modulen. Daarnaast is een master met één poort (bijv.E30390) of een IO-link master (bijv. AL1300) vereist.
Snelle besturingsintegratie
Voor een vast geïnstalleerde communicatie in het veld kan het device met een veldmaster in de COM-modus (IO-Link-bedrijf) worden toegepast. Hiervoor biedt ifm naast de hardware ook een “startpakket” aan voor de gegevensintegratie in de PLC.
Eenvoudige toegang tot IIoT-applicaties
Wanneer men daarnaast data in een IT-wereld wil overzetten, kunnen bijv. via TCP-IP of MQTT de data met de veldmasters worden verzameld.