- IO-Link-voordelen
- Systeemoverzicht
Systeemoverzicht IO-Link
Welke kansen en mogelijkheden biedt IO-Link?
Wereldwijd kiezen ondernemingen uit alle sectoren steeds vaker voor zeer krachtige data- en informatietechnologieën om de efficiëntie van de complete installatie te verbeteren. Altijd aanwezig: IO-Link. De baanbrekende technologie maakt het mogelijk dat sensoren diagnose-informatie naar de PLC en tegelijkertijd naar de bovenliggende IT-infrastructuren versturen.
U wilt nader kennismaken met IO-Link? Dat gaat heel gemakkelijk. Wij hebben de belangrijkste feiten en voordelen over IO-Link voor u samengevat.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link/verdrahtungsubersichten/io-link-systemuberblick-allgemein.png?v=-803790892)
Wat heeft IO-Link u te bieden?
- een wereldwijd gestandaardiseerd, digitaal communicatieprotocol volgens IEC 61131-9
- een eenvoudig in te stellen point-to-point-communicatie, het is geen veldbus
- een technologie die kan worden verbonden met besturingssystemen met op ethernet-gebaseerde veldbussystemen (bijv. EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)
Hoe profiteert u van IO-Link?
- gebruik van niet-afgeschermde M8- of M12-standaard aansluitkabels tot 20 meter
- aanzienlijk meer data van apparaten ontvangen en ernaar versturen
- digitale meetwaarden en proceswaarden van de sensor ontvangen. Geheel zonder conversieverliezen.
- Parameters via software instellen en bewaken
- Event- en diagnosedata uitlezen en loggen.
- Sensoren in de SIO-modus binair gebruiken
- digitale aanvullende functies in COM-modus gebruiken
Conclusie: Met IO-Link creëert u gemakkelijk en eenvoudig uw eenvoudige en toekomst gericht fundament voor een intelligente industriële automatisering.