- Veiligheidslichtschermen en inloopbeveiligingen
- Handbeveiliging
Handbeveiliging
Sensortype | Beschermklasse | Resolutie | Hoogte/breedte beveiligingsgebied | Bijzondere eigenschap |
---|---|---|---|---|
Type 2 SIL 1 SIL cl 1 PL c Type 4 SIL 3 SIL cl 3 PL e |
30 mm | 160…1510 mm / tot 12 m | • Compacte bouwvorm • Bereik en bedrijfsmodus programmeerbaar via de bekabeling • Grotere bereiken beschikbaar • Standaard- en muting-relais beschikbaar |
|
Type 2 SIL 1 SIL cl 1 PL c Type 4 SIL 3 SIL cl 3 PL e |
30 mm | 160…1810 mm / tot 15 m | • Voorgemonteerde acrylbehuizing van Ø 55 mm • Intern verwarmingselement voorkomt condensvorming • Beschermingsgraad IP 69K • Bereik en bedrijfsmodus programmeerbaar via de aansluiting • Standaard- en muting-relais beschikbaar |