You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Veiligheidslichtschermen en inloopbeveiligingen
  2. Lichaamsbeveiliging

Lichaamsbeveiliging

Sensortype Beschermklasse Resolutie Hoogte/breedte beveiligingsgebied Bijzondere eigenschap

Inloopbeveiligingen voor de industriële automatisering

Type 2
SIL 1
SIL cl 1
PL c

Type 4
SIL 3
SIL cl 3
PL e
• 500 mm (2 stralen)
• 400 mm (3 stralen)
• 300 mm (4 stralen)
510…910 mm / tot 60 m
• Bereik en bedrijfsmodus programmeerbaar via de bekabeling
• Actief-/passiefsystemen leverbaar
• Standaard- en muting-relais beschikbaar

Inloopbeveiligingen voor de levensmiddelenindustrie

Type 2
SIL 1
SIL cl 1
PL c

Type 4
SIL 3
SIL cl 3
PL e
• 500 mm (2 stralen)
• 400 mm (3 stralen)
• 300 mm (4 stralen)
510…910 mm / tot 15 m • Voorgemonteerde acrylbehuizing van Ø 55 mm
• Intern verwarmingselement voorkomt condensvorming
• Beschermingsgraad IP 69K
• Bereik en bedrijfsmodus programmeerbaar via de bekabeling
• Standaard- en muting-relais beschikbaar