Veiligheidslichtschermen met blanking-functie
Sensortype | Beschermklasse | Resolutie | Hoogte/breedte beveiligingsgebied | Bijzondere eigenschap |
---|---|---|---|---|
Type 4 SIL 3 SIL cl 3 PL e |
• 14 mm • 20 mm • 40 mm |
610…1210 mm / tot 18 m |
• Beveiliging conform type 4 voor de prijs van type 2 • Opheffen van de bewaking van maximaal 3 naast elkaar gelegen stralen • Bereik en bedrijfsmodus programmeerbaar via de bekabeling |