- Veiligheidslichtschermen en inloopbeveiligingen
- Vingerbeveiliging
Vingerbescherming
Sensortype | Beschermklasse | Resolutie | Hoogte/breedte beveiligingsgebied | Bijzondere eigenschap |
---|---|---|---|---|
|
Type 4 SIL 3 SIL cl 3 PL e |
14 mm | 160…1810 mm / tot 6 m | • Compacte bouwvorm • Bereik en bedrijfsmodus programmeerbaar via de bekabeling • Standaard- en muting-relais beschikbaar |
|
Type 4 SIL 3 SIL cl 3 PL e |
14 mm | 460…1060 mm / tot 5 m | • Voorgemonteerde acrylbehuizing van Ø 55 mm • Intern verwarmingselement voorkomt condensvorming • Beschermingsgraad IP 69K • Bereik en bedrijfsmodus programmeerbaar via de bekabeling • Standaard- en muting-relais beschikbaar |