- Klepsensoren
- Lineaire kleppen
Positieterugmelding voor lineaire kleppen
Lineaire kleppen exact bewaken
De efector valvis kent een resolutie van 0,2 mm voor het meettraject. Binnen het meettraject kunnen drie klepstanden (bijv. “Open”, “Dicht”, reinigingsstand) probleemloos met een druk op de knop worden ingesteld.
In de uitvoering als analoge transmitter geeft de efector valvis het complete meettraject in de besturing weer via een gestandaardiseerd analoog signaal.
Dankzij de hoge resolutie herkent de sensor bijv. ook de beginnende slijtage van de klepafdichting. Zo kan hij worden toegepast voor condition-based onderhoud.
AS-i geïntegreerd:
Het communicatiesysteem AS-i is bij uitstek geschikt voor de terugmelding van meerdere kleppen. Daarom is efector valvis ook leverbaar met een geïntegreerde AS-i-interface.
Eenvoudige inbedrijfstelling:
De probleemloze programmering via knoppen vervangt de mechanische verstelling naar de betreffende klepstanden.
Verschillende adapters:
ifm biedt adapters aan voor het aansluiten op verschillende lineaire kleppen, o.a. voor de kleptypes APV/SPX, Bardiani en GEA.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/appl.-ventilsensor-07-fbg.jpg?v=138026514)
Vrij programmeerbaar: Via drie schakeluitgangen signaleert de efector valvis de stand van de klepzuiger: klep geopend, klep gesloten en een willekeurige tussenstand, bijv. voor het detecteren van zittingverhoging of pakkingslijtage.
Eindstandbewaking bij lineaire kleppen
De eindstanden van lineaire kleppen worden vaak bewaakt met behulp van inductieve sensoren. Die bieden een hoge beschermingsgraad (tot IP 68 / 69K) en zijn ontworpen voor een breed temperatuurbereik, zodat ze bijv. ook probleemloos bestand zijn tegen stoomreinigingsprocessen onder hoge druk. Geringe sensortoleranties maken tevens een zeer nauwkeurige positiebepaling mogelijk. De montage kan naar keuze boven- of onder de aandrijving gebeuren, open of in een behuizing. Om de bedradingswerkzaamheden te minimaliseren, kan ook hier het AS-i-bussysteem worden gebruikt.
Daarbij worden meerdere sensoren eenvoudig aangesloten op decentrale AS-i-modules. Van daaruit voert een tweeaderige AS-i-buskabel de signalen naar de master resp. de besturing.
Robuust:
Beproefd onder de extreme eisen in hygiënische en natte omgevingen. Bestand tegen continu hoge temperaturen, temperatuurschokken en agressieve reinigingsmiddelen.
Geschikt voor levensmiddelen:
Behuizing volledig van rvs of in combinatie met PEEK.
Flexibel:
Gangbare behuizingsbouwvormen en -lengtes voor de inbouw in de meest uiteenlopende applicaties. Verhoogde schakelafstanden bieden flexibiliteit bij mechanische toleranties.
Dicht:
de hoge dichtheid volgens beschermingsgraad IP 69K verhindert het binnendringen van vocht.
Veilig verbonden:
ecolink EVF – de optimale stekkerverbinding voor hygiënische en natte omgevingen.