• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Klepsensoren
  2. Handarmaturen

Positieterugmelding voor handarmaturen en kogelkranen

Terugmelding van de eindpositie voor handarmaturen en kogelkranen
Met deze montageset worden handbediende armaturen heel eenvoudig voorzien van dubbele sensoren. Een groot aantal sensoren en schakelnokken zijn te gebruiken op het aandrijvingsboorraster van 80 x 30 mm volgens VDI/VDE 3845. Het complete systeem is inzetbaar bij een omgevingstemperatuur van -30 tot 80 C.

Veelzijdig en flexibel.
Het kunststof bovendeel van Vestamid maakt gebruik in de ATEX-zones mogelijk. Het onderdeel past op een groot aantal armaturen met ISO-flens (DIN EN ISO 5211) en wordt via een meenemerschroef verbonden met de klepas. Het gebruik van onderdelen van RVS staat garant voor een verhoogde levensduur.

Passend:
Geschikt voor ISO-kopflensarmaturen van F04 tot F10.

Eenvoudigste montage:
Gemakkelijke bevestiging aan handarmaturen en kogelkranen.

Flexibel:
Aanpassing door verstelbaarheid in de hoogte.

Lange levensduur:
Nagenoeg onverwoestbare en tegen chemicaliën bestendige RVS-onderdelen.

Beschermd:
Geschikt voor de ATEX-zone.

Pucks voor positieterugmelding

Flexibele schakelnokken vast (90) of naar keuze onder een hoek instelbaar

Snelle en eenvoudige montage{De montagestand van de schakelnok is van buitenaf te herkennen en kan zodoende zonder uitgebreid instellen op het asuiteinde van de aandrijving worden bevestigd. Door het voorgemonteerde dempingselement wordt het montagewerk beperkt. De schakelnokken zijn gedimensioneerd voor een ashoogte van 30 mm of in combinatie met een adapter voor een hoogte van 20 mm.

Terugmeldsystemen voor lineaire kleppen en zwenkaandrijvingen