You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Klepsensoren
  2. Zwenkaandrijvingen

Positieterugmelding voor zwenkaandrijvingen

Twee posities detecteren met één sensor
De dubbele sensor bestaat in principe uit twee boven elkaar geplaatste inductieve sensoren in één behuizing. Afhankelijk van de draaistand van de puck (schakelnok) schakelt de bovenste of de onderste van de beide sensoren.

Het voordeel:
Het systeem werkt contactloos en absoluut slijtagevrij. Dat biedt maximale betrouwbaarheid en een lange levensduur.

De pucks zijn leverbaar in twee varianten:
hetzij voor standaardtoepassingen met een 90 verschoven schakelvaan of met een instelbare schakelhoek.

Voorgemonteerde dempingselementen verminderen de montagewerkzaamheden.

De stand van de puck is aan de buitenzijde te herkennen. Zodoende kan hij zonder uitvoerig afstellen eenvoudig op het asuiteinde van de aandrijving worden gestoken en bevestigd. De pucks zijn ontworpen voor een ashoogte van 30 mm of 20 mm (met adapter). Vanwege de gestandaardiseerde mechanische afmetingen en boringen kunnen de sensoren en pucks op alle gangbare zwenkaandrijvingen worden gemonteerd.

Betrouwbaar op de lange termijn:
slijtagevrij door contactloos inductief schakelprincipe.
Lange levensduur, omdat uitsluitend corrosievrije materialen worden gebruikt.

Snel gereed voor bedrijf:
afgestemde bevestigingsaccessoires voor een snelle montage.

Klepstand in het oog:
leds bij de sensor signaleren de klepstand. Door de positieaanduiding op de schakelnok kan de klepstand ook vanaf een grote afstand probleemloos worden herkend.

Normklep NAMUR:
Voldoet aan de norm VDI/VDE 3845 voor uniforme verbindingspunten bij regelbare aandrijvingen

Positieterugmelding bij pneumatische zwenkaandrijvingen met AS-i-aansluiting

Positieterugmelding en klepaansturing
De dubbele sensoren van ifm uit de T-familie dienen naast de positiebewaking ook voor de aansturing van pneumatische draaiaandrijvingen met behulp van magneetkleppen.

Daarvoor worden tot twee ingangs- en twee uitgangssignalen met behulp van AS-i op betaalbare wijze via een 2-draads busleiding naar de AS-i-master verzonden.

Met slechts een AS-i-master kunnen zodoende tot 62 aandrijvingen worden bewaakt en via magneetklep worden aangestuurd. Voor de diagnose worden kabelbreuk en kortsluiting bij de klep bewaakt. Dat biedt extra zekerheid.

Systeemoplossing:
AS-i is een fabrikant-onafhankelijke norm voor de busaansluiting van actuators en sensoren uit het eerste veldniveau. ifm electronic biedt AS-i als complete oplossing aan.

Veilig:
De doorontwikkelde AS-i-technologie biedt een hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid voor installaties.

Eenvoudig:
Modulaire opbouw en flexibele aansluittechniek voor een eenvoudige integratie in het AS-i-systeem.

Rendabel:
Via een tweeaderige vlakkabel worden gegevens en energie verzonden, een uitgebreide parallelle bedrading komt te vervallen.

Terugmeldsystemen voor lineaire kleppen en zwenkaandrijvingen