- Ползи от IO-Link
- Избор на изделие
- IO-Link преобразуватели и дисплеи
- IO-Link сензор към два аналогови сигнала
IO-Link сензорен сигнал до 2x 4-20 mA
![Пример за монтаж на сензор, вкл. конвертор EIO104 на контролер Схема на свързване на IO-Link устройство към аналогов преобразувател](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/learn-more/io-link/signal-conditioners/iolink-to-4-20ma-analog.png?v=1824774359)
Принцип на работа и настройка на параметрите на преобразувателя EIO104
IO-Link сензорите често предоставят няколко измерени стойности едновременно, например сензори за проводимост с вградено измерване на температурата. За да свърже тези сензори към съществуващи системи за управление, EIO104 преобразува две цифрови измерени стойности в два аналогови сигнала (4...20 mA). Сега системният хардуер е подготвен за бъдеща цифровизация.
Преобразувателят може да се използва бързо и лесно без параметризиране. Въпреки това, ако е необходимо, може да се параметризира и чрез IO-Link, напр. за мащабиране на аналогови стойности.
Хигиеничен корпус
Специалните материали на корпуса, както и високият клас на защита IP 67 / IP 69K позволяват, например използване в хранително-вкусовата промишленост дори при почистване под високо налягане и агресивни почистващи препарати.