- Ползи от IO-Link
- Избор на изделие
- IO-Link преобразуватели и дисплеи
- Релейни адаптери
Релейни адаптери за използване на място
Превключете 24 VAC или 32 VDC без отклонение
Все повече и повече компоненти за технологията за автоматизация, които са подходящи за използване в полеви условия благодарение на високата IP защита и технологията за свързване M12. По правило те имат полупроводникови изходи с 24 V нива и максимални превключващи се токове между 20 и 300 mA. Ако са необходими други напрежения, токове с високо напрежение при превключване или електрическо разделяне, релетата са популярно решение - за което обаче досега беше необходимо обход през контролен шкаф. С новите релейни адаптери от ifm, вече са налични релета, съвместими на място, които могат да бъдат свързани лесно и надеждно благодарение на технологията за свързване M12, която обикновено се използва на място.