You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to:United States
  1. Ползи от IO-Link
  2. Избор на изделие
  3. IO-Link преобразуватели и дисплеи
  4. Температурни преобразуватели (RTD)

TP преобразува температурните стойности в IO-Link сигнали

Интегриране на преобразувателя на сигнала със сензор, мастер, контролер и облак

Pt100 или Pt1000? Използвайте TP за лесно дигитализиране.

TP е преобразувател на сигнали за температурни сензори и съпротивителни термометри. Сензорите за сонда от серията TT или TM или сензорите за завинтване от серията TS могат да бъдат свързани директно към TP за наблюдение на температурата на течности и газове в резервоари и тръби.

С TP сложността на окабеляването и монтажа е значително намалена в сравнение с конвенционалните трансмитери с глава или DIN шина. Поради използването на стандартизирани връзки M12, източниците на грешки по време на монтажа, като например грешно свързване на температурни сензори чрез кабелни скоби, са елиминирани. Благодарение на компактния си дизайн, TP може да се използва и в приложения с ограничено пространство за монтаж.

Сензорът може да се конфигурира чрез IO-Link, напр. с помощта на софтуера moneo. moneo може също така да се използва за визуализиране, оценка и архивиране на набори от параметри.

Често задавани въпроси относно TP