- Água e esgoto
- Tratamento de água eficiente
Tratamento de água eficiente com soluções inteligentes da ifm
Sua vantagem com a automação digital
Tempo de instalação reduzido em até 60%. | |
Leitura e parametrização de sensores No local e de maneira remota. | |
Detecção da necessidade de manutenção a tempo graças à avaliação permanente de dados. |
NEREUS: Automação inteligente para uma reciclagem de água eficiente
A NEREUS integra os sensores ifm em seus sistemas de filtragem a fim de manter o seu modo de operação e funcionamento perfeito continuamente sob controle. Graças ao IO-Link, a empresa dispõe de dados precisos sem perdas de conversão. Além disso, a empresa economiza muito tempo no processo de fabricação: O cabeamento pode ser implementado mais rapidamente e sem erros, e a parametrização dos sensores também demanda menos tempo. Graças à transferência sem interrupções de todos os arquivos para o nível da TI, a NEREUS é capaz de monitorar todas as instalações remotamente e reagir imediatamente se necessário. Isto reduz significativamente o tempo de parada de uma instalação.