- Água e esgoto
- Monitoramento de válvula de um sistema de retrolavagem
Monitoramento de válvula de um sistema de retrolavagem

Sua vantagem com a automação digitalizada
O IO-Link reduz o trabalho de cabeamento em 80 por cento. | |
Fácil monitoramento do estado no local e por manutenção remota. | |
Transmissão de dados digital direta ao controlador e ao nível de TI graças às interfaces Ethernet/IP. |
Lower Murray Water: Monitoramento de válvula de um sistema de retrolavagem
Para atender de modo confiável em torno de 80.000 clientes em uma área de aproximadamente 14.600 quilômetros quadrados, a empresa de abastecimento de água australiana Lower Murray Water trata a água bruta do Rio Murray para obter água potável em nove instalações. Na etapa do processo de filtração são eliminadas as menores partículas suspensas, as quais não foram separadas da água por floculação e precipitação bem como sedimentação. Como os filtros entopem gradualmente devido às partículas retidas, é necessário limpá-los regulamente através de retrolavagem. Para se assegurar de que o processo de retrolavagem transcorre isolado e sem contaminação da água potável já tratada por água suja, a Lower Murray Water monitora as válvulas com o sensor Smart Valve MVQ101.