- Água e esgoto
- Tratamento automático de água como proteção contra as legionellas
Tratamento automático de água como proteção contra as legionellas
Suas vantagens com a automação digital
Os valores precisos dos sensores permitem o controle exato do processo | |
Registro de vários valores de medição com apenas um sensor | |
Contato pessoal competente para ajudá-lo em caso de dúvidas e perguntas |
Proteção contra as legionellas graças ao tratamento automático da água
A empresa Holland Water desenvolveu um sistema eficaz contra o perigo de infestação por legionella: HW Bifipro é um sistema patenteado de tratamento de água baseado na tecnologia de ionização de cobre e prata, que consiste em uma placa de tratamento de água de fácil instalação e uma unidade de controle. O sensor de vazão ifm é o elemento central.
A importância da água limpa é ilustrada pelo exemplo de um hotel e de um hospital. As bactérias, incluindo as legionellas, podem representar um perigo mortal para a saúde quando se multiplicam em massa. As legionellas entram no trato respiratório por meio da inalação de pequenas gotículas de água contaminada ou água pulverizada. Neste caso, o sistema Holland Water oferece proteção confiável contra as legionellas.