You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Application Solutions
  2. Bombas

A proteção completa para as suas bombas

Para processos sem falhas: Monitoramento de bombas e manutenção baseada no estado.

Diagnóstico contínuo:
São registradas as horas de operação reais.

Detecção antecipada:
Monitoramento de desbalanceamento, de desgaste e de vibração total.

Eficiência máxima:
Diagnóstico permanente de pressão e fluxo em relação a valores excedidos e não alcançados.

Integração simples:
ifm oferece soluções adequadas para os mais diferentes tipos de bombas.

É tão fácil assim:

  1. Configure a sua aplicação.
  2. Envie já o seu pedido ou peça a solução configurada pela nossa loja virtual.
  3. Faça o download do seu conjunto de parâmetros.
  4. Implemente o monitoramento de bombas de maneira fácil e rápida com a ajuda do ifm application package.
  5. Beneficie-se do monitoramento de condição de seus bombas, detecte alterações a tempo e otimize o seu processo de produção e manutenção.

Perguntas sobre a colocação em funcionamento e a montagem? Entre em contato conosco!
Os colegas do Service Center ifm estão disponíveis de segunda a sexta-feira das 8:00 às 17:15 horas através da linha telefônica gratuita: 0800 5442 436

Kit de aplicação ifm - Áreas de aplicação.
Bombas centrífugas, por exemplo em:

  • sistemas de lubrificação de refrigeração para máquinas-ferramentas
  • bombas para poços
  • abastecimento de água
  • tratamento de esgoto
  • circuitos de refrigeração
  • estação de tratamento de água
  • alimentação de arrefecimento de motores
  • circuitos de lubrificação de prensas

Kit de aplicação ifm Bombas

  1. sensor de vibração montagem de rosca / sensor de vibração montagem adesiva com cabo incluído
  2. sensor indutivo para detecção de velocidade
  3. sensores de temperatura / conversor de sinais de medição para sensores de temperatura
  4. fonte de alimentação 24 V
  5. eletrônica de diagnóstico
  6. cabo de conexão com conector fêmea / software de parametrização para eletrônica de diagnóstico

Opcional
LR SMARTOBSERVER visualização e alarme

Redução de custos
Manutenção baseada no estado/manutenção preditiva e de acordo com a necessidade em vez de intervalos fixos de inspeção. Se torna possível programar a reposição de peças.

Evitar paradas imprevistas
Detecção antecipada de monitoramento básico, cavitação, cavitação de acordo com a sujidade, danos do motor, falha no alinhamento do eixo, vibração de desbalanceamento ou funcionamento em seco.

Otimizar processos
Aquisição de dados e análise.De acordo com a necessidade.

Implementar independentemente da TI própria da empresa
Kit de aplicação do sensor desde a avaliação até as ferramentas de análise compatíveis com a rede. Escalonável: É possível ampliar para outras aplicações e / ou estabelecer uma comunicação com sistemas ERP.