• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sensores de análise
  2. Sensores de condutividade
  3. Novidades
  4. Sensor de condutividade em polipropileno

Sensor de condutividade em polipropileno

O LDL400 é a versão em polipropileno do comprovado sensor indutivo de condutividade LDL2xx. As propriedades dos seus materiais o tornam a escolha ideal para aplicações nas quais os sensores metálicos tendem a sofrer corrosão: o contato direto com ar ambiente altamente salino e outros fluidos agressivos, ácidos ou alcalinos, não são um problema para o LDL400. O sensor também atende aos altos requisitos da indústria marítima e está certificado de acordo com a Aprovação de Tipo com Reconhecimento Mútuo RO da DNV EU.

O sensor de condutividade em detalhes

Vantagens do produto

Invólucros de polipropileno resistem a ambientes agressivos
O invólucro de polipropileno torna o sensor a escolha ideal para aplicações nas quais os sensores metálicos tendem a sofrer corrosão. O contato direto com ar ambiente altamente salino e outros fluidos agressivos, ácidos ou alcalinos, não são nenhum problema.

A ampla faixa de medição permite o uso em uma grande variedade de aplicações
O sensor detecta continuamente a condutividade de fluidos na faixa de 100 bis 2.000.000 de µS/cm e a emite como um valor digital ou analógico com compensação de temperatura. Além disso, a concentração percentual de NaCl na água ultrapura pode ser consultada de forma acíclica.

Certificado para a indústria marítima
Graças às propriedades de seu material, o sensor é ideal para a utilização na indústria marítima e está certificado de acordo com a de Aprovação de Tipo com Reconhecimento Mútuo RO da DNV EU. Por exemplo, o sensor é ideal para uso no tratamento de água em navios.

Design compacto sem unidade de avaliação adicional
O design compacto combina a unidade de avaliação e o elemento do sensor em um único invólucro. Isso economiza espaço no painel elétrico e reduz significativamente o esforço de cabeamento. Também não é necessário um cabo de dados caro entre o elemento de medição e a unidade de avaliação.

Opções de aplicações

Tratamento de água - filtragem e dessalinização

O sensor mede continuamente a condutividade do fluido na faixa de 100 a 2.000.000 µS/cm. Isso permite utilizar o LDL400 de maneira universal em praticamente qualquer aplicação imaginável de tratamento de água e como um indicador da qualidade da água.
O sensor também atende aos altos requisitos da indústria marítima e está certificado de acordo com a Aprovação de Tipo com Reconhecimento Mútuo RO da DNV EU.

Use case Leitfähigkeitssensor Fischfarm

Psicultura - mantendo o ecossistema em equilíbrio

Na psicultura, os ecossistemas sensíveis devem ser controlados com precisão para permitir uma criação de sucesso e sustentável. Se o sistema ficar desequilibrado, isso resultará na perda total dos peixes e na interrupção da reprodução.
A concentração de sal da água, como uma variável de medição relevante, pode ser determinada de forma confiável a qualquer momento por meio da condutividade utilizando o sensor LDL400.

Use case Leitfähigkeitssensor Farming Landwirtschaft

Fazendas verticais - verificação da concentração de minerais

Para otimizar o cultivo de uma planta, não é preciso apenas determinar e respeitar a necessidade de água, mas também controlar a concentração de minerais na água.
O LDL400 permite medir essa concentração na água e verificar se está de acordo com os requisitos. Isso garante um suprimento ideal de minerais para as plantas.

Conexão do sistema

Valor agregado graças ao IO-Link

  • Processos transparente
    A leitura contínua da condutividade e da temperatura permite controlar o processo o tempo todo. A concentração de sal de NaCl na água ultrapura também pode ser emitida de forma acíclica.
  • Fácil entrada em operação, mesmo remotamente
    O sensor de condutividade pode ser parametrizado de maneira rápida e fácil via IO-Link. As configurações também podem ser feitas remotamente ou durante o processo via IO-Link. Além disso, não é necessário nenhum transmissor adicional.
  • Registro e simulação de valores e eventos do processo
    Além de exibir e registrar os valores do processo, também é possível registrar e simular vários eventos via IO-Link.
  • Cópia de segurança e restauração
    Substituição de dispositivo planejada? Graças à cópia de segurança e restauração, os conjuntos de parâmetros são automaticamente armazenados em cópia de segurança e restaurados, facilitando a substituição: basta apenas substitui o dispositivo.

Produtos