Assegure a qualidade e aumente a eficiência com sensores de condutividade
O valor de condutividade indica a capacidade de um material conduzir corrente elétrica. Na indústria de água, alimentos, bebidas e em outros setores, esse valor é utilizado como medida importante para a garantia de qualidade. Contribui, por exemplo, para a otimização de processos CIP e para o monitoramento de qualidade da água ultrapura. Além disso, a condutividade pode ser usada como indicador para a separação de fases distintas.
Temas
A série compacta LDL combina unidade de avaliação e elemento de medição em um único invólucro. Isso economiza espaço no painel elétrico e reduz significativamente o esforço de cabeamento. Também não é necessário um cabo de dados caro entre o elemento de medição e a unidade de avaliação.
O conector M12 padronizado oferece total estanqueidade e também suporta as altas exigências em ambientes higiênicos. Além disso, não existe o risco de erros na conexão dos fios no espaço de conexão do cabo.
Com o robusto invólucro de aço inoxidável, os sensores da série LDL garantem alta resistência e durabilidade. Um motivo para isso É que não há juntas de vedação que possam se tornar porosas ao longo do tempo e, portanto, não há corrosão no dispositivo.
A variedade de adaptadores facilita a integração do sensor em retrofit ou novas instalações. Isso é possível graças à conexão de processo G1/2, que é adequada até mesmo para diâmetros nominais pequenos a partir de DN25.
O sensor está pronto quando você está pronto: Basta retirar o LDL da embalagem e conectá-lo. Em seguida, a condutividade no fluido é detectada de forma confiável.
O certificado de fábrica está incluído com todos os sensores de condutividade LDL. Sob o número de série do sensor, este certificado está disponível gratuitamente para download em nosso site.
Conexão do sistema
LDL100
O LDL100 é a escolha certa para identificar as fases do processo. A distinção entre diferentes fluidos e a identificação da fase do processo são especialmente importantes na indústria de alimentos. Os valores de condutividade de produtos de limpeza, água de enxágue e produto na linha de processo são diferentes e podem ser facilmente e confiavelmente detectados com o LDL100. Isso garante uma rastreabilidade do produto em todos os momentos.
LDL101
O sensor de condutividade LDL101 é sempre a escolha adequada quando a pureza da água é crucial para a qualidade do produto ou segurança do processo. O sensor detecta a condutividade da água a partir de um valor de 0,04 µs/cm. Portanto, ele é ideal para aplicações em filtração de água nas quais a água purificada de todos os estágios é utilizada. As possíveis aplicações incluem o tratamento de água, limpeza de peças e sistemas críticos de abastecimento (água de refrigeração).
Visão geral das áreas de aplicação
- Sem imprecisões de medição como as que ocorrem na transmissão analógica através de múltiplas conversões digitais e analógicas
- Condutividade e valor de temperatura: dois valores em um ponto de medição
• Menos pontos de medição necessários
• Custos iniciais reduzidos - Alta resolução de medição sem escalonamento
- Monitoramento da qualidade através de:
• Visualização contínua do status do dispositivo
• Histograma dehoras de operação
• Memória interna para valores de condutividade/temperatura mínimos e máximos - Dispositivo de substituição pode ser detectado e parametrizado automaticamente pelo mestre IO-Link
Você sabia?
Em uma saída analógica convencional, uma grande faixa de medição é ajustada em escala na faixa de 4..20 mA. Isso pode significar que pequenas variações na condutividade frequentemente não são detectadas diretamente. Com isso, resíduos de produtos químicos na água de enxágue ou no produto podem não ser detectados, o que, no pior dos casos, pode acarretar um recall do produto. Por outro lado, através do IO-Link, a resolução do valor de condutividade é sempre ajustada em escala de forma adequada à faixa de medição utilizada, garantindo a máxima exatidão em todos os momentos.