You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de análise
  2. Sensor de umidade LDH

Vantagens e tecnologia do sensor de umidade do ar

Assim, os seus processos funcionam sob um clima agradável

  • Como seria poder se assegurar de que não há perigo de curto-circuito por umidade do ar alta demais antes de ligar a sua eletrônica de controle?
  • Como seria ter sempre o controle das condições climáticas do ambiente, para assegurar a qualidade dos seus produtos de modo confiável?

O sensor de umidade do ar LDH29x monitora continuamente as condições climáticas do ambiente, protegendo o seu processo e a parte eletrônica contra umidade e temperatura altas demais.

Vantagens do IO-Link

O que o LDH29x via IO-Link tem a oferecer?

  • 2 valores de processo, umidade e temperatura, através de um único fio
  • Armazenamento dos valores mínimo e máximo para temperatura e umidade
  • Dados de diagnóstico, por ex., horas de funcionamento e ciclos de ligamento
  • Histograma para umidade e temperatura
  • Troca simples do sensor graças à parametrização automática quando conectado ao mestre IO-Link

Tecnologia

Como o sensor mede a umidade do ar

  • A medição de umidade é feita por um elemento de medição capacitivo, composto de dois eletrodos (condensador), aos quais é aplicada uma tensão. Entre os dois eletrodos há um dielétrico, capaz de absorver umidade.
  • A constante troca de material entre o dielétrico e o ambiente gera um equilíbrio entre o elemento de medição e o ar a medir.
  • Uma alteração do teor de umidade no ar ambiente tem efeito igual sobre a umidade do dielétrico. Isso altera a capacitância do condensador, permitindo a medição do atual grau de umidade.
Produto Faixa de medição
Umidade
Faixa de medição
temperatura
Sinal Precisão

LDH290

0…100%

-40…60 °C

• Umidadeanalógica 4...20 mA
• Temperaturaanalógica 4...20 mA

• Umidade 4%
• Temperatura 1 °C

LDH292

0…100%

-40…80 °C

• IO-Link

• Umidade 3%
• Temperatura 0.3 °C