You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de válvulas
  2. Cames de comutação

Cames de comutação para sensores de válvulas

Cames de comutação para sensores de válvulas

Os cames de comutação para sensores duais, também chamados de pucks, são montados diretamente no eixo do atuador rotativo. O eixo tem que corresponder à norma VDI/VDE 3845. Um came de comutação redondo com dois parafusos deslocados a 90º ou de forma qualquer em alturas diferentes amortece o sensor duplo IND ou a unidade da série Tx.

Medidas de instalação X/Y [mm] Atura do eixo motriz Z [mm]

Diâmetro do eixo de acionamento

[mm]

Diâmetro

 [mm]
Descrição Order no.
80 / 30 30 < 38 53 Puck Basic E12517
80 / 30 30 < 38 53 Puck adjustable E12516
80 / 30 20 < 38 53 Puck Basic + Adapter E12517 + E12526 (ZZ0566)
80 / 30 20 < 38 53 Puck adjustable + Adapter E12516 + E12526
80 / 30 30 < 53 65 Multicover Puck Basic E12724
80 / 30 30 < 53 65 Multicover Puck adjustable E12725
130 / 30 30 < 90 102 Came de comutação básico grande E17328
130 / 30 30 < 90 102 Came de comutação ajustável grande E17119