- Sensores de válvulas
- Acionamentos oscilantes
Feedback de posição para acionamentos oscilantes
Detectar duas posições com um único sensor
O sensor duplo é composto em princípio por dois sensores indutivos dispostos um sobre o outo em um único invólucro. Dependendo da posição de rotação dos cames de comutação, comuta o sensor superior ou inferior.
A vantagem:
O sistema trabalha sem contato e totalmente sem desgastes. Isto oferece confiabilidade máxima e uma vida útil longa.
Os cames de comutação estão disponíveis em duas versões
Para aplicações padrões com atuadores de comutação deslocados a 90° ou com um ângulo de comutação ajustável.
Elementos de amortecimento pré-instalados reduzem a complexidade da instalação.
O alinhamento do came de comutação é visível pelo lado de fora. Deste modo, ele pode ser simplesmente colocado e fixado no final do eixo do acionamento sem ajustes complexos. Os cames de comutação estão projetados para eixos de 30 mm ou 20 mm de altura (com adaptador). Os cames de comutação podem ser instalados em todos os acionamentos oscilantes padrões devido às suas dimensões e furos mecânicos padronizados.
Confiabilidade duradoura
Sem desgaste através de princípio de comutação indutivo sem contato.
Vida longa, pois são usados somente materiais não corrosivos.
Rapidamente operacional
Acessórios de fixação compatíveis para uma rápida instalação.
Posição da válvula sob controle
LEDs no sensor mostram a posição da válvula. Graças ao indicador de posição no came de comutação, o sensor também pode ser visto claramente a longa distância.
Válvula padrão NAMUR
Conforme a norma alemã VDI/VDE 3845 para pontos de conexão uniformes em atuadores.
Feedback de posição em acionamentos pneumáticos giratórios com conexão AS-i
Feedback de posição e controle de válvula
Os sensores duplos ifm da família T são usados para monitoramento de posição e também para controle de atuadores rotativos pneumáticos através de válvulas magnéticas.
Para isso são transmitidos a baixo custo através de um cabeamentos de barramento de 2 fios até dois sinais de entrada e dois sinais de saída com AS-i para o mestre AS-i.
Com somente um mestre AS-i podem ser monitorados e controlados por válvula magnética até 62 atuadores. Para o diagnóstico ruptura de cabo e curto-circuito são monitorados na válvula. Isto gera segurança adicional.
Solução de sistema
AS-i é um padrão independente do fabricante para a conexão de barramento de atuadores e sensores do primeiro nível de campo. ifm electronic oferece AS-i como solução completa.
Seguro
A sofisticada tecnologia AS-i oferece alta confiabilidade e disponibilidade da instalação.
Simples
Estrutura modular e técnica de conexão flexível para uma fácil integração ao sistema AS-i.
Econômico
Um cabo plano de dois fios transmite dados e energia. Não é necessário fazer cabeamento paralelo complicado.