- Sensores de válvulas
- Válvulas manuais
Feedback de posição para válvulas manuais e válvulas de esfera
Feedback de posição final para válvulas manuais e válvulas de esfera
Este kit de instalação equipa válvulas fixadas manualmente de maneira simples com sensores duplos. É possível usar uma grande variedade de sensores e cames de comutação com gabaritos de furação de 80 x 30 mm conforme VDI / VDE 3845. O sistema completo pode ser ajustado em uma temperatura ambiente de -30…80 °C.
Versátil e flexível
A parte superior de plástico de Vestamid permite a aplicação em zonas com risco de explosão. A parte inferior cabe em uma grande variedade de válvulas flange ISO (DIN EN ISO 5211) e é conectada com o eixo de válvula através de um parafuso de arrasto. A utilização de componentes de aço inoxidável garante uma alta durabilidade.
Apropriado
Compatível com uma ampla variedade válvulas com cabeçotes de flange ISO de F04 a F10.
Instalação muito simples
Fixação fácil em válvulas manuais e válvulas de esfera.
Flexível
Adaptação através de altura ajustável.
Durável
Componentes de aço inoxidável praticamente indestrutíveis e resistentes a produtos químicos.
Protegido
Apropriado para zonas com risco de explosão.