- Sensores de válvulas
- Posicionador MVQ
Posicionamento inteligente e preciso de válvulas industriais
O posicionador MVQ da ifm é a solução para o controle preciso de válvulas em aplicações industriais. Com este produto inovador, os obturadores de válvulas e as válvulas de esfera podem ser movidos para a posição desejada com precisão exata.
O desempenho do posicionador MVQ baseia-se na combinação do conhecido sensor MVQ com um novo tipo de unidade de controle. Essa tecnologia inovadora permite não apenas a detecção da posição real da válvula, mas também a comparação contínua com a posição desejada.
O posicionador MVQ em detalhes
Feedback visual
O posicionador MVQ fornece um claro feedback visual e de controle assim que a posição desejada é atingida. Isso permite que os operadores monitorem e otimizem facilmente os processos, o que resulta em maior eficiência e produtividade.
Anel de LED
O anel de LED do posicionador MVQ oferece uma ampla gama de opções de cores, como vermelho, verde, azul, amarelo, magenta, ciano e branco. Os LEDs podem acender continuamente ou piscar em diferentes frequências para visualizar os diferentes estados operacionais. As cores podem ser selecionadas individualmente e adaptadas via IO-Link para atender aos requisitos da aplicação.
Barra de LED
| Acende em verde quando o dispositivo está pronto para a operação | ||
| Acende em branco quando a válvula está aberta (OPEN) | ||
| Acende em branco quando a válvula está fechada (CLOSE) | ||
| Acende em branco quando o valor real está dentro da banda morta e a regulagem está concluída (IN POSITION) |
Came de comutação
Mesmo quando sob corrente elétrica, o operador do sistema pode detectar a posição da válvula por meio do indicador mecânico de posição (came de comutação).
Vantagens do produto posicionador MVQ
Modo inteligente de otimização contínua do desempenho de controle
As influências de interferência no desempenho de regulagem do posicionador MVQ, como por exemplo, oscilações de temperatura ou desgaste dos componentes, podem ser compensadas com a ajuda do modo interferente integrado. Isso garante um desempenho confiável e estável do sensor e da unidade de controle sem a necessidade de repetir processos de auto calibração ou programação teach.
Função de diagnóstico abrangente: uma visão interna da válvula industrial
O protocolo de comunicação IO-Link integrado fornece ao posicionador MVQ uma ampla gama de informações de diagnóstico, incluindo o registro dos ciclos de abertura e fechamento, a distância percorrida pela válvula do processo e o monitoramento da estabilidade de controle. Essas informações abrangentes de diagnóstico permitem monitorar o desempenho de perto e detectar necessidades de manutenção a tempo. Isso permite uma manutenção preventiva eficaz para minimizar os tempos de paradas e reduzir os custos operacionais.
Design modular de acordo com a VDI/VDE 3845
O posicionador MVQ é caracterizado por um conceito modular que permite uma separação clara entre o sensor e a unidade de controle, por um lado, e o controle de ar comprimido, por outro. Em comparação com os posicionadores convencionais, o uso de componentes padrão disponíveis garante a substituição econômica dos componentes. O posicionador MVQ corresponde ao padrão industrial VDI/VDE 3845, o que permite a substituição rápida e garante a compatibilidade com válvulas industriais comuns.
Inicialização automática: entrada em operação rápida de precisa
Há dois modos disponíveis para a inicialização automática, também conhecidos como programação teach ou auto calibração, que determinam todas as informações necessárias para controlar a válvula. Na configuração automática da válvula, as posições finais são alcançadas repetidamente para definir as variáveis básicas de regulagem. O modo de configuração automática da válvula e ajuste de posicionamento “automatic valve setup and positioning tuning" registra parâmetros adicionais à medida que se move para posições intermediárias definidas do obturador da válvula.
Tudo em um: cabeamento otimizado para uma fácil configuração
Todos os dados e comandos necessários para a regulagem da válvula são transmitidos do controlador para o sensor e para a unidade de controle por meio de um único cabo. Além disso, todos os dados de diagnóstico, como monitoramento do tempo de operação, contador de horas de operação e temperatura, são transmitidos para o controlador através do mesmo cabo facilitando a instalação e a configuração.
Aplicações
Indústria de água e água residual
Indústria alimentícia
Indústria papeleira
Produtos
O posicionador MVQ é fornecido como um kit completo que consiste no sensor MVQ301, uma válvula solenoide pneumática, um redutor e um cabo em Y. Seu design modular torna fácil a instalação diretamente na interface NAMUR do atuador.
Estão disponíveis diversos tipos de kits que, além de sua compatibilidade com atuadores de ação simples ou dupla, também diferem em seu comportamento em caso queda de energia ou de ar comprimido:
| Número do pedido (kit para posicionador) |
Produto incluído |
Nome |
|---|---|---|
| ZZ0686 | 1x MVQ301 | Sensor e unidade de controle |
| 1x ZJF120 | Válvula de controle de 5/3 vias com acessórios de montagem e silenciadores | |
| 1x ZJF122 | Placa reguladora | |
| 1x EVC508 | Cabo de ligação em Y (conector M12 e conector fêmea; 2 x 5 polos; 60 cm) |
| ZZ0687 | 1x MVQ301 | Sensor e unidade de controle |
| 1x ZJF121 | Válvula de controle de 3/3 vias com acessórios de montagem e silenciadores | |
| 1x ZJF123 | Placa reguladora | |
| 1x EVC508 | Cabo de ligação em Y (conector M12 e conector fêmea; 2 x 5 polos; 60 cm) |
| ZZ0688 | 1x MVQ301 | Sensor e unidade de controle |
| 1x ZJF119 | Válvula de controle de 5/3 vias com posição inicial definida, acessórios de montagem e silenciadores | |
| 1x ZJF122 | Placa reguladora | |
| 1x EVC508 | Cabo de ligação em Y (conector M12 e conector fêmea; 2 x 5 polos; 60 cm) |
Observe que, além desse kit, a válvula e o atuador correspondentes também devem estar presentes para que o sistema possa ser utilizado e operado completamente. O kit serve como um complemento a esses componentes e não funciona por si só.