- Sistemas de identificação
- Sistema UHF 865 até 928 MHz
Sistema UHF 865 até 928 MHz
Identificação em produtos e logística. Grandes alcances, muitos tags.
Interfaces:
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP
Flexível:
Antenas de ultra-curto, curto, médio e longo alcance para todas as aplicações.
Simples:
Unidades de avaliação UHF com quatro conexões de antena externas.
Integrado:
Interfaces IPS Ethernet TCP/IP e Ethernet para a parametrização e transmissão de dados.
Robusto:
O grau de proteção IP 65 / IP 67 atendem a todas as exigências dos ambientes industriais adversos.
Unidades de avaliação UHF.
As unidades de avaliação DTE830 para a Europa e DTE930 para os EUA são compatíveis como componentes da plataforma do sistema UHF. Graças ao ajuste para diferentes tipos de países, os dispositivos podem ser usados em diferente países.
Antenas de ultra-curto e curto alcance.
Essas antenas se caracterizam pelo campo próximo. A fim de se obter uma elevada seletividade, se trabalha aqui de preferência com modelos pequenos, que possuem um pequeno alcance de leitura.
Antenas de médio alcance.
A antena de médio alcance é utilizada, em virtude das pequenas dimensões, para aplicações em campos próximos e distantes com alcances de leitura de até 2 m.
Antenas de longo alcance.
As antenas de longo alcance com ângulos de abertura de 30° foram desenvolvidas para aplicação em campo distante, onde são necessários alcances de leitura de até 10 m.
Diferentes unidades de avaliação.
DTE830 / 930:
Unidades de avaliação UHF para antenas externas para aplicações de curto ou médio alcance. Com entradas e saídas digitais e interfaces Ethernet.
DTE820:
Unidades de avaliação UHF com antena integrada e PoE (Power over Ethernet).
RFID na aplicação.
A plataforma de sistema UHF ifm é utilizada na produção, na intralogística e no sistema de transporte através de antenas específicas de aplicação.
Mercadorias tais como embalagens ou paletes, podem ser identificadas sem contato. O sistema RFID UHF está otimizado para aplicações de monitoramento de produção e de material, da gestão de recursos (asset management) e da cadeia de fornecimento (supply chain mangement) assim como da localização e rastreamento.
Até 20 cm: ANT805 / ANT810.
Antenas de (ultra) curto alcance para a detecção seletiva de produtos individuais em área próxima
Até 2 m: ANT820.
Antenas de médio alcance para a identificação segura de unidades maiores, ex. sobre uma correia transportadora.
Até 10 m: ANT860.
Antenas de longo alcance para detecção paralela de grandes quantidades, ex. caixas sobre paletes ao passar por portões.