- Sistemas de identificação
- Sistema LF/HF 125 KHz 13,56 MHz
Sistema LF/HF 125 KHz 13,56 MHz
Identificação em sistemas de transporte. Grande quantidade de dados, alta velocidade.
Interfaces:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat
Claro:
Indicação de estado via LED e servidor web.
Flexível:
Conexão de antenas RFID ou saídas e entradas digitais. Combinação de antenas e repetidor de poucos bits até vários kbytes.
Simples:
Conexão das antenas com cabos conectores padrão não blindados
de até 20 m.
Integrável:
Módulos de programa para a fácil integração na central de controle de automação e de processos.
Certificado:
O certificado de barramento de campo garante uma interoperabilidade na tecnologia de automação.
Robusto:
Grau de proteção IP 67 e IP 69 K para ambientes industriais adversos.
Sistema RFID com unidade de avaliação, antenas e repetidor.
ifm desenvolveu um novo sistema RFID especialmente para a produção e sistemas de transporte.
O servidor web integrado permite uma parametrização simples pelo navegador da web. As exigências dos ambientes industriais adversos são atendidas por um invólucro de metal estável, um amplo range de temperatura e um alto grau de proteção IP 67. As unidades de avaliação RFID DTE10x possuem quatro conexões de antenas que podem ser utilizadas opcionalmente como I/O digitais. A conexão da antena ocorre através do conector M12 padrão. A ocupação padrão de pinos das conexões I/O assegura que sensores ou atuadores usuais sejam diretamente conectados e alimentados com tensão a partir da unidade de avaliação RFID.
Todas as conexões são para conectores M12 padrão. A alimentação energética é também realizada diretamente através de uma conexão M12. Os vários acessórios como cabos de ligação profibus e resistências de terminação tornam a montagem do sistema muito simples.
A nova antena RFID ANT600 supera sem problemas grandes distâncias de leitura e escrita de até 200 mm. Para uma fácil colocação em funcionamento, o dispositivo foi equipado adicionalmente com LEDs de diagnóstico e indicação. O conector M12 giratório permite a conexão de cabos de conexão padrões de até 20 m.
Grande alcance
Graças ao seu grande alance, as antenas RFID ANT600 podem ser usadas de diferentes maneiras. Assim no rastreamento de produto no processo de produção, os dados de produção e os parâmetros de qualidade podem ser salvos com segurança nos ID-TAGs. Em relação à logística de materiais, o sistema RFID determina com segurança se o material correto, na quantidade correta está adequado para a ordem de produção correspondente. Os parâmetros das máquinas específicos dos produtos são lidos no controle da planta, através do ID-Tag fixado no produto.
Diferentes interfaces.
DTE100 com Profibus-DP: Unidade de avaliação com interface Profibus-DP integrada.
DTE101 com Profinet: Unidade de avaliação especialmente para clientes com controladores "Siemens".
DTE102 com EtherNet/IP: Ideal para controladores da "Schneider Electric" ou "Rockwell Automation".
DTE103 com EtherCAT, a interface de processo para controladores "Beckhoff".
DTE104 com TCP/IP e conectividade SAP / ERP: Ideal para conetar diretamente com computadores, PCs industriais ou CLP que não possuem uma conexão de barramento de campo. Através do protocolo TCP/IP, o usuário tem acesso a todas as antenas, sensores e atuadores conectados.
DTC510, o dispositivo compacto com antena de interface CANopen, avaliação e interface CANopen.