• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sistemas de identificação
  2. Sistema LF 125 KHz

Sistema LF 125 KHz (AS-i)

Identificação em sistemas de transporte guiados.

Interface:
AS-Interface:

Plug and Play:
Redução dos custos através de uma colocação em funcionamento simples e rápida.

Eficiente:
Conexão de até 31 leitores RFID em um mestre AS-i.

Seguro:
Alta segurança de leitura aliada a um modelo compacto.

Imediatamente operacional:
Não há necessidade de programar equipamentos de leitura e de escrita com interface AS-i.Ao passar pela antena, o valor armazenado é automaticamente fornecido pelo repetidor.

Certificado:
O certificado AS-Interface garante uma interoperabilidade na tecnologia de automação.

O sistema de identificação RF DTS125 ifm é um sistema de identificação de tecnologia 125 kHz, adequado para a indústria. É o primeiro sistema de identificação RFID para interface AS a nível mundial.

As cabeças compactas de leitura e escrita possuem, além da antena, a avaliação completa e a interface para o AS-i. Assim os dispositivos podem ser operados diretamente pela AS-Interface, possibilitando assim a transmissão de dados para o controlador.

ifm oferece o aplicativo „RFID DTA“ para um processamento relativamente fácil dos dados RFID e a comunicação com redes superiores. O aplicativo pode ser descarregado e configurado através da interface de rede, ou seja todas as configurações necessárias podem ser feitas confortavelmente através de um equipamento com navegador de internet.

DTS125 na aplicação.
O sistema RFID DTS125 está concebido para o controle de produção na tecnologia de montagem e de transporte, em sistemas de processamento, na estação de embalagem e de enchimento.

O sistema é também perfeitamente adequado para a marcação de suportes de peças de produção.

Plug and Play também com o hardware: Conexão através de um conector M12 ou de um distribuidor central AS-i. O sistema DTS125 pode ser integrado rapidamente nas redes AS-i e está imediatamente operacional. Desta forma, além dos baixos custos com o hardware, poupa-se tempo também com a colocação em funcionamento.

O sistema RFID DTS125 garante a lógica correta em uma linha de produção de câmbios de veículos. Todos os suportes de peças de produção são identificáveis através do RFID. Processos óticos como p. ex. código de barras foram excluídos devido a condições ambientais impróprias (óleos, limalhas).

O sistema RFID DTS125 – perfeito para solucionar tarefas em sistemas de montagem e de transporte assim como na automação de sistemas de processamento. Detecta objetos em equipamentos de transporte que passam com uma velocidade de até 0,5 m/s.

ID-TAGs para sistemas de montagem e de transporte.
Repetidores robustos sem bateria são especialmente adequados para a utilização em altas temperaturas.

ID-TAGs para o sistema AS-i RFID não são compatíveis com o sistema 125 KHz HF para a eletrônicas de avaliação DTE.

Sistema LF RFID DTS125 · 125 KHz

Visão geral RFID 125 kHZ